Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
-40°C...+70°C
Mit Hochtemperaturadapter:
bis +450°C -
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig
Einbau:
0,5 bar...6,8 bar abs.
Mit Hochdruckadapter:
bis +21 bar abs. -
Min. Mediumsdichte
Schüttgewicht: > 10 g/l
Anwendungsgebiet
Die Mikrowellenschranke nutzt ein berührungslos detektierendes Verfahren zur Grenzstanddetektion (min./max.) und Schüttgutbewegungsdetektion (Bewegung / keine Bewegung, Trend). Das Gerät eignet sich ebenfalls zur Detektion und Zählung von Stückgut, Erkennung von Ablagerungen sowie zur Überwachung von Befüllprozessen und Materialübergabepunkten. Es kann an Behältern, Rohrleitungen, Einfülltrichtern, Filtern, Schächten oder an Freifallschächten montiert werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.
Berührungslose (verschleiß- und wartungsfreie) Grenzstanddetektion (min./max.) und Schüttgutbewegungsdetektion (Bewegung / keine Bewegung, Trend).
Detektion, Zählung und Positionierung von Objekten
Detektion und Analyse von Ablagerungen und Verunreinigungen von Filtern
Überwachung des Befüllprozesses
Überwachung von Materialübergabepunkten
Für Hochtemperaturanwendungen bis zu +450 °C
Für Hochdruckanwendungen bis zu +20 bar
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Einsatz im Ex-Bereich (Staub und Gas)
Vorteile
Einfache Montage mit R 1 ½, 1 ½ NPT Gewinde oder G 1½ (mit Überwurfmutter)
Mechanisch robuste Konstruktion garantiert Kosteneinsparungen über den gesamten Lebenszyklus des Produktes: Verschleißfrei, prozessseitiges Keramikfenster (optional), lange Lebensdauer, wartungsfrei
Mechanische Kompatibilität zu FQR50/FDR50 und FQR56/FDR56 Mikrowellenschranken, bestehende Prozessanschlüsse können verwendet werden; ebenso Zubehör, wie Adapterflansche, Montagewinkel und Schaugläser können wiederverwendet werden
Erhöhte Sicherheit der Grenzstandüberwachung durch optional integrierte Schüttgutbewegungsdetektion
Messprinzip nahezu unabhängig von den Prozesseigenschaften
Kann auch in schwierigen Anwendungen verwendet werden, wo andere Messverfahren versagen
Einfache Bedienung über den Nivotester FTR525 mit grafischem Display spart Zeit und reduziert Kosten
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Nivotester FTR525 Technische Information
Prozesstransmitter mit Steuereinheit für die Soliwave FQR57/FDR57
MikrowellenschrankeEN DE 28/10/202015/11/201816/01/2017Sprache:
Deutsch
Version:
28/10/2020
Dateigröße:
1020.2 KB
Dateiname:
TI01329FDE.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliwave FQR57/FDR57 Technische Information
Mikrowellenschranke
EN DE 05/08/202430/09/202210/12/201815/05/201815/03/2018Sprache:
Deutsch
Version:
05/08/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI01330FDE_0521.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR51
Einsteckadapter mit Druckausgleichselement
EN DE 13/12/202311/12/202316/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2023
Dateigröße:
483 KB
Dateiname:
TI01368FDE_0223-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR55
Wellenleiter
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
284 KB
Dateiname:
TI01372FDE.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR54
Stopfen aus PTFE oder Aluminiumoxidkeramik
EN DE 26/06/201909/08/201816/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
26/06/2019
Dateigröße:
344.1 KB
Dateiname:
TI01371FDE_0319.PDF
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR52
Einschraub-/Einschweißadapter
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
295.3 KB
Dateiname:
TI01369FDE_01.17.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR50
Einschweißstutzen mit PTFE-Stopfen und
Konterflansch mit DruckausgleichselementEN DE 20/07/202126/06/201916/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
20/07/2021
Dateigröße:
451.4 KB
Dateiname:
TI01362FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Zubehör FAR53
Distanzrohr
EN DE 16/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
16/10/2017
Dateigröße:
423 KB
Dateiname:
TI01370FDE.PDF
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
EN DE 10/12/201815/05/201815/03/201816/10/2017Sprache:
Englisch
Version:
10/12/2018
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01804FA2_0418.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN DE 28/10/202015/11/201804/07/2017Sprache:
Englisch
Version:
28/10/2020
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
KA01344FA2.pdf
-