Mit Ethernet-APL lässt sich Ethernet bis zur Feldebene bringen
Prozessanlagen benötigen gutes Engineering und Anlagenplanung. Schnelle Inbetriebnahmen und die effiziente Herstellung von Produkten mit hoher Qualität sind wichtig. Digitalisierung und Industry 4.0 unterstützen, indem sie wertvolle Daten aus dem Feld zur Prozessoptimierung liefern. Die Verbindung zur Feldebene und der Datenzugriff sind entscheidend. Zwar ist dies bereits mit etablierten Technologien möglich, allerdings mit geringer Geschwindigkeit, begrenzter Bandbreite und hoher Komplexität durch Protokollkonvertierungen. Eine neue Ethernet-Technologie muss die Anforderungen von Prozessanlagen erfüllen.
Die führenden Normenorganisationen arbeiteten mit wichtigen Partnern aus der Industrie, wie z. B. Endress+Hauser, zusammen, um eine erweiterte physikalische Schicht für Ethernet zu spezifizieren, die die Anforderungen der Prozessindustrien erfüllt. Ethernet-APL ist auf Offenheit, Zukunftssicherheit und das Industrial Internet of Things (IIoT) ausgelegt.
Vorteile
Energie und Daten über Zweidrahtkabel
Ethernet-Geschwindigkeit mit 10 Mbit/s Full-Duplex
Explosionsschutz mit Eigensicherheit für alle Zonen und Divisions
Anschlussklemmen mit Polungsunabhängigkeit oder M12-Anschlüsse
Offen für jede Art von Industrial Ethernet-Protokoll
Ethernet-APL
Ethernet-APL
Ethernet-APL macht Prozessautomatisierung intelligent. Es bietet Ihnen ein schnelles Datennetzwerk. So können Sie IIoT nutzen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Ihre Prozesse optimieren.
Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .