![Tankvision NXA20 - Bestandsmanagement Tankvision NXA20 - Bestandsmanagement](/__image/a/923680/k/52c4ea5921bb604c181556b42967009f6cb7abb5/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Tankvision_GaugeLink_NXA20_PP2.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Enraf BPM; Saab TRL/2
-
Ausgang
Modbus RS485
Anwendungsgebiet
Gauge Link NXA20 erfasst die Parameter von Tankmessgeräten mit TRL/2-Protokoll von Emerson Rosemount oder BPM-Protokoll von Honeywell Enraf und wandelt das Signal in Modbus RS485 als ein Bestandteil des speziellen Tankbestandssystems Tankvision um. Zusammen mit Tank Scanner ermöglicht Gauge Link das Management der Altprotokolle sowie die schrittweise Aufrüstung der Anlage für erhöhte Flexibilität. Aufgrund seiner modularen Struktur eignet sich das System in idealer Weise für kleine Depots sowie größere Tanklager.
Erfasst Parameter von Tankmessgeräten; Geeignet für Tanklager mit verschieden Protokollen zur Kommunikation mit installierten Feldgeräten.
Stellt Tank Scanner NXA820 über Modbus Daten zur Verfügung
Umgebungstemperatur: -40 bis 60 °C
Vorteile
-
Altprotokollmanagement
-
Schrittweise Anlagenaufrüstung
-
Höhere Systemverfügbarkeit
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
![Xpert: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Tankvision Gauge Link NXA20
Tankvision Gauge Link NXA20
EN DE 01/06/201603/12/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2016
Dateigröße:
365.7 KB
Dateiname:
TI01175GEN_0215.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Modbus Map Protocol - Enraf BPM / Emerson TRL/2 to RS485 Modbus
Sprache:
Englisch
Version:
03/12/2014
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA01334GEN_0114.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
Operating Instructions - Installation, Operation and Maintenance Manual
EN DE 01/06/201603/12/2014Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2016
Dateigröße:
1000.9 KB
Dateiname:
BA01335GEN_0215.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN DE 30/04/201731/03/2017Sprache:
Englisch
Version:
30/04/2017
Dateigröße:
609.6 KB
Dateiname:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
ZE (Zertifikate)
Tankvision Gauge Link NXA20
NMi Test certificate
TC8730, revision 0Sprache:
Englisch
Version:
05/07/2016
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
ZE01030GEN_0116.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Tankvision Gauge Link NXA20 Special Documentation
Technical documentation resources information
Sprache:
Englisch
Version:
27/10/2017
Dateigröße:
135.1 KB
Dateiname:
SD02123GEN_0117.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-
Declaration number: HE_00960_01.18
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSSprache:
Chinesisch
Version:
22/03/2018
Dateigröße:
136.5 KB
Dateiname:
HE_00960_01.18_China-RoHS_TankVision_NXA20.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-
Declaration number: UK_00286_01.21EN DE 05/07/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
267.5 KB
Dateiname:
UK_00286_02.22.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Tankvision
Product root: NXA20-, NXA820-, NXA821-
Region: Europe
Approval agency: PTBEN DE 28/05/2018Sprache:
Englisch
Version:
28/05/2018
Dateigröße:
13.4 MB
Dateiname:
DE-16-M-PTB-0109_Rev01.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Tankvision
Productroot: NXA20-, NXA820-, NXA821-, NXA822-, NXA85-
Region: Azerbaijan
Approval agency: AzMI
Approval number: 003006
Metrology type: MetrologySprache:
Unknown
Version:
02/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
Tankvision DE.S.29.999. �. 003006.pdf
-