
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
2 x Analog 4...20 mA
-
Ausgang
2 x Analog 4...20 mA
Anwendungsgebiet
Der Passivtrenner RB223 dient zur galvanischen Trennung von aktiven Signalstromkreisen (0… 20 mA) in drei Applikationen:
Übertragung von Nicht-Ex-Bereichen in Ex-Bereiche z. B. für aktive Stellglieder, Regler oder Anzeiger,
Übertragung von Ex-Bereichen in Nicht-Ex-Bereiche für die Anbindung von aktiven, eigensicheren Stromkreisen an die SPS,
Übertragung von Ex-Bereichen in Nicht-Ex-Bereiche zur Speisung von eigensicheren Messumformern mit nicht eigensicherer Messumformerspeisung.
Trennung aktiver 0/4...20 mA Signale von Transmittern, Ventilen und Stellgliedern.
Vorteile
Kompaktes Anreihgehäuse für Hutschiene
Platzersparnis durch 1- und 2-Kanal Variante
Keine Hilfsenergie notwendig
Internationale Ex-Zulassungen; Einsetzbar bis SIL3
Bidirektionale HART®-Übertragung
Kommunikationsbuchsen HART® + integrierter HART®-Widerstand zur Sensorparametrierung
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
RB223
Ein- oder zweikanaliger Passivtrenner
EN DE 14/07/202118/06/202118/12/201425/10/200628/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00132RDE_1521.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Betriebsanleitung / Operating Instructions RB223
Betriebsanleitung Passivtrenner RB223 / Operating Instructions Isolator
RB223EN DE 18/06/202126/09/200712/10/2006Sprache:
Englisch
Version:
18/06/2021
Dateigröße:
890.7 KB
Dateiname:
BA00239R09a3_1321.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RB223 ATEX: II (1)GD Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN DE 02/05/201627/08/201220/06/200808/11/2006Sprache:
Englisch
Version:
02/05/2016
Dateigröße:
750.7 KB
Dateiname:
XA00068RA3_1416.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing NI
022000113Sprache:
Englisch
Version:
19/02/2007
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
022000113.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RB223
CSA:
Control Drawing IS, NI
022000112Sprache:
Englisch
Version:
19/02/2007
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
022000112.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
RB223
FM:
Control Drawing AIS, ANI, NI
022000111Sprache:
Englisch
Version:
05/09/2006
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
022000111.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA IS/NI/DIP RID16
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID16
Installation Notes for Hazardous LocationsEN DE 31/05/201014/09/2007Sprache:
Englisch
Version:
31/05/2010
Dateigröße:
104.4 KB
Dateiname:
120600112.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safe, Non-Incendive Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsSprache:
Englisch
Version:
09/09/2016
Dateigröße:
136.3 KB
Dateiname:
022000113.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM Passive Barrier RB223
Passive Barrier RB223
Installation Notes for hazardous locationsSprache:
Englisch
Version:
13/09/2007
Dateigröße:
122.8 KB
Dateiname:
022000111.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit RB223
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit für den Passivtrenner RB223
EN DE 04/12/201324/04/200921/04/200827/09/2007Sprache:
Deutsch
Version:
04/12/2013
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
SD00011RDE_1313.pdf
-