Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
Abhängig von der Konfiguration bis zu 100bar
-
Maximale Standard Eintauchlänge
4.500 mm (177")
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
4.500 mm (177")
Anwendungsgebiet
Dieses Schutzrohr gemäß DIN 43772 gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegenüber den meisten Prozessumgebungen. Es ist aus Rohrmaterial gefertigt und in einer Vielzahl von Durchmessern und Materialien erhältlich. Die speziell konzipierte Schutzrohrspitze gewährleistet kürzeste Ansprechzeiten für eine effizientere Prozesssteuerung. Schutzummantelungen aus PTFE oder Tantal können selbst extremsten korrosiven Prozessbedingungen standhalten. Das Schutzrohr wird mit einer großen Auswahl an Prozessanschlüssen angeboten: Flansche, Gewinde, zum Einschweißen oder Klemmverschraubungen.
Schützt den Temperatursensor vor äußerlichen und chemischen Belastungen
Extrem robust für anspruchsvolle Prozessbedingungen
Druckbereich: bis 100 bar (1450 psi)
Zur Verwendung in Rohren, Behältern oder Tanks
Vereinfachte Wartung (Sensoraustausch ohne Prozessunterbrechung) und Nachkalibrierung der Messstelle
Vorteile
Modulare Konfiguration gemäß DIN 43772
iTHERM QuickNeck: Kosten- und Zeiteinsparungen dank einfacher, werkzeugloser Nachkalibrierung des Messeinsatzes
Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen ausgewählt werden
Große Auswahl an Abmessungen, Materialien und Prozessanschlüssen
Speziell konzipierte Spitze für kürzeste Ansprechzeiten
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI iTHERM ModuLine TT131
Geschweißtes Schutzrohr
EN DE 31/07/202430/03/202117/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/07/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01442TDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Schutzrohre für Thermometer
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen
AnwendungenEN DE 01/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2020
Dateigröße:
479.6 KB
Dateiname:
BA02041TDE_0120.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD IEC 61406-1
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN DE 10/05/202303/12/202101/11/2021Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2023
Dateigröße:
651.7 KB
Dateiname:
SD02817TDE_0323-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131-
Declaration number: HE_01435_01.21
Manufacturer specification: RoHSEN DE 30/04/2021Sprache:
Englisch
Version:
30/04/2021
Dateigröße:
281.7 KB
Dateiname:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSESprache:
Englisch
Version:
27/07/2023
Dateigröße:
266 KB
Dateiname:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Sprache:
Russisch
Version:
26/05/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Sprache:
Russisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
186.2 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-
-
-
Druckausrüstung
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Process RTD general purpose
Product root: TM131-, TT131-
Region: Canada (CRN)
Approval agency: CRNSprache:
Englisch
Version:
15/02/2019
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
Acceptance letters Iss.1.pdf
-