Innovative Temperaturmesstechnik - iTHERM StrongSens
Innovative Temperaturmessung - der robuste Temperatursensor für hochpräzise Messungen und genaue Prozesskontrolle. Vibrationsfest bis 60g.
500 bar (7252 psi)
Abhängig von der Konfiguration
1500 mm
Die Schutzrohrausführung TT151 basiert auf DIN43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 und ist darüber hinaus als Universalausführung erhältlich, die flexibel konfiguriert werden kann. Das robuste Schutzrohr garantiert sichere und genaue Messungen in Verfahrenslinien oder Behältern und schützt die Temperatursensoren vor rauen Umgebungen. Es besteht aus Vollmaterial mit einem Kerndurchmesser von 9 bis 50 mm. Die Spitze kann gerade, konisch oder gestuft sein. Die Prozessanschlüsse umfassen eine Auswahl der gebräuchlichsten Flansch-Prozessanschlüsse, Gewinde- oder Einschweißversionen.
Schutz des Temperatursensors vor äußerlichen und chemischen Belastungen
In hohem Maße robustes Design für anspruchsvolle Prozessbedingungen
Druckbereich bis 500 bar (7 252 psi)
Zur Verwendung in Rohren, Behältern oder Tanks
Einfachere Wartung und Nachkalibrierung der Messstelle (Sensor kann ohne Prozessunterbrechung ausgetauscht werden)
Bei dem TT151 handelt es sich um ein industrielles Standardschutzrohr aus Vollmaterial
Modularer Aufbau nach DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE170 oder nach flexibler Universalausführung
Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen ausgewählt werden
Große Auswahl an Abmessungen, Materialien und Prozessanschlüssen
iTHERM TwistWell in schraubenförmigem Design - Reduktion von wirbelinduzierten Schwingungen in Applikationen mit hoher Durchflussgeschwindigkeit
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Schutzrohr aus Vollmaterial für eine Vielzahl von anspruchsvollen
industriellen Anwendungen
EN | DE | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
19/12/2023 |
Dateigröße: |
1.1 MB |
Dateiname: |
TI01481TDE_0423-00.pdf |
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen
Anwendungen
EN | DE | ||
01/08/2020
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
01/08/2020 |
Dateigröße: |
479.6 KB |
Dateiname: |
BA02041TDE_0120.pdf |
Technical documentation in other languages
Sprache: |
Englisch |
Version: |
14/07/2021 |
Dateigröße: |
478.5 KB |
Dateiname: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Automatische Identifikation von physischen Objekten
EN | DE | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
10/05/2023 |
Dateigröße: |
651.7 KB |
Dateiname: |
SD02817TDE_0323-00.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Sprache: |
Deutsch |
Version: |
21/10/2024 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Sprache: |
Englisch |
Version: |
21/10/2024 |
Dateigröße: |
1.5 MB |
Dateiname: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | DE | ||
30/04/2021
|
|
|
Sprache: |
Englisch |
Version: |
30/04/2021 |
Dateigröße: |
281.7 KB |
Dateiname: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Sprache: |
Englisch |
Version: |
27/07/2023 |
Dateigröße: |
266 KB |
Dateiname: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: ED_00166_01.24
Sprache: |
Englisch |
Version: |
26/09/2024 |
Dateigröße: |
34.4 KB |
Dateiname: |
ED_00166_01.24.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Sprache: |
Russisch |
Version: |
26/05/2021 |
Dateigröße: |
1.6 MB |
Dateiname: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |