![TU53 – Schutzrohr mit Gewinde, US-Style Abbildung Gewinde-Schutzrohr, US-Style](/__image/a/25113/k/782047426b2e29ec801e09e676267a0c850ad0d2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TU53.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
500 bar (7252 psi)
-
Maximale Standard Eintauchlänge
24"
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
Nicht definiert
Anwendungsgebiet
Das stabile Schutzrohr ist für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen z.B. in der Chemie-, Öl- & Gas- und Energieindustrie konzipiert. Durch den Einsatz dieses robusten Schutzrohrs können raue Umgebungen, korrosive Substanzen und höchste Drücke bewältigt werden.
Konzipiert für den Einsatz mit Widerstands- und Thermoelement-Thermometern in Industrie- oder Heavy-Duty-Anwendungen.
Für erhöhte Schutzanforderungen an den Temperatursensor hinsichtlich physikalischer und chemischer Einwirkungen
Für den Einsatz in Rohrleitungen und Behältern oder Tanks
Ideal geeignet für alle Messstellen, die eine regelmäßige Nachkalibrierung durch Austausch des Einsatzes in geschlossenen Prozessen erfordern
Vorteile
Verlängerung, Eintauchlänge und Gesamtlänge können je nach Prozessanforderungen gewählt werden
Der modulare Aufbau ermöglicht den Einsatz in allen industriellen Prozessen mit hoher thermischer und mechanischer Beanspruchung
-
Schnelle Ansprechzeit mit konischer oder stufenförmiger Spitze
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI TU51, TU52, TU53 und TU54
Mehrzweckschutzrohr aus gebohrtem Vollmaterial für
Heavy-Duty-AnwendungenEN DE 20/02/202313/01/202115/01/2018Sprache:
Deutsch
Version:
20/02/2023
Dateigröße:
515.1 KB
Dateiname:
TI01383TDE_0323-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN DE 22/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
22/05/2017
Dateigröße:
181.1 KB
Dateiname:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Druckausrüstung
Product family: Accessories: Pipe thermowell, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, PROCESS RTD HYGIENIC, Process TC explosion proof, PROCESS TC HEAVY DUTY, TC HEAVY DUTY
Product root: T13-, T14-, T53-, T54-, TH13-, TH14-, TH27-, TH53-,
TH54-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU55-, TU67-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNSprache:
Englisch
Version:
24/08/2018
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
0H11923.5C Acceptance Letter.pdf
-