Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
(Typ K) <= 0,5 K
(Typ K) <= 0,9 °F
Anwendungsgebiet
Der Transmitter ist für die Umformung des Thermoelement-Sensorsignals in einem fest eingestellten Messbereich konzipiert. Das standardisierte Ausgangssignal ist hierbei das 4…20 mA Signal für die Prozessmesstechnik. Dies bedeutet schnelle, einfache und kostengünstige Temperaturmessung sowie verlässliche und genaue Messwerte für verschiedenste Industrie-Anwendungen.
Fest eingestellter Temperaturkopftransmitter zur Umwandlung eines Thermoelement-Eingangssignals in ein analoges 4 bis 20 mA Ausgangssignal
Eingang: Thermoelemente (TC)
Vorteile
Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich
Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, konform nach NAMUR NE 43
EMV nach NAMUR NE 21, CE
Ex-Zulassung: ATEX Ex ia und Staub-Ex Zone 22 unter Einhaltung der EN 50281-1; FM IS; CSA IS
UL Gerätesicherheit nach UL 3111-1
Schiffbauzulassung
Galvanische Trennung
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Technische Information Temperaturkopftransmitter iTEMP TC TMT188
Kopftransmitter für Thermoelemente (TC) zum Einbau in Anschlusskopf Form
BEN DE 18/12/2002Sprache:
Deutsch
Version:
18/12/2002
Dateigröße:
317.8 KB
Dateiname:
ti077rde.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Brief Operating Instructions TMT187, TMT188 TSM187, TSM487
Temperaturkopftransmitter iTEMP® Pt100 TMT187, TC TMT188;
Kompaktthermometer Easytemp TSM187, TSM487EN DE 18/04/201316/11/200504/11/200417/05/2004Sprache:
Englisch
Version:
18/04/2013
Dateigröße:
192.8 KB
Dateiname:
KA00120Ra3_1313.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT188
Temperature transmitter
0Ex ia IIC T6...T4 X
1Ex ia IIC T6...T4 Gb XEN DE 10/07/202420/03/202005/04/2016Sprache:
Englisch
Version:
10/07/2024
Dateigröße:
449.5 KB
Dateiname:
XA01423TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX:
Ex ia IIIC Dc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC GcEN DE 13/03/202315/04/201619/08/201501/11/200901/09/2006Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2023
Dateigröße:
418.7 KB
Dateiname:
XA00010RDE_1523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
FM:
Control Drawing IS, NI
140500111ASprache:
Englisch
Version:
09/06/2015
Dateigröße:
67.3 KB
Dateiname:
140500111A.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
ATEX Sicherheitshinweise ATEX Safety instructions
PC-programmierbarer Temperaturkopftransmitter iTEMP PCP TMT181; Montage
im Anschlusskopf Form BEN DE 01/02/2004Sprache:
Englisch
Version:
01/02/2004
Dateigröße:
580.4 KB
Dateiname:
Xa004ra3.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP®
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety
instructions for electrical apparatus certified for use in explosi
on-hazardous areas (II 3D).EN DE 01/11/200901/12/2002Sprache:
Englisch
Version:
01/11/2009
Dateigröße:
625.4 KB
Dateiname:
XA026ra3_1109.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188 ATEX: II 1G: Ex ia IIC T6/T5/T4 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN DE 01/08/201601/07/2009Sprache:
Englisch
Version:
01/08/2016
Dateigröße:
974.1 KB
Dateiname:
XA00085RA3_1316.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP 181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
Installation Notes for hazardous locationsEN DE 26/08/201501/01/2001Sprache:
Englisch
Version:
26/08/2015
Dateigröße:
215.2 KB
Dateiname:
140500111A.pdf
-
-
-
Zertificate FM/CSA (ZD)
Control drawing FM iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187 TMT188
Installation Notes for hazardous locationsSprache:
Englisch
Version:
01/08/2000
Dateigröße:
46.3 KB
Dateiname:
140500111.pdf
-