![Vanstone Schutzrohr TT511 Produktbild Vanstone Schutzrohr TT511](/__image/a/56073/k/80b7383cd537acd269db16e77384fc486b92904f/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TT511_flange.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Prozessdruck (statisch)
Abhängig vom Prozessanschluss bis Druckstufe 2500 lbs
-
Maximale Standard Eintauchlänge
500 mm (19,69")
-
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
500 mm (19,69")
Anwendungsgebiet
Es ist als spezielles Schutzrohr für den Thermometereinbau konzipiert. Der Schutzrohrschaft und der Flansch als Prozessanschluss sind nicht miteinander verbunden. Zum Einbau wird der Kragen des Schutzrohres zwischen zwei Flansche geklemmt. Der schutzrohrseitige Flansch als Überwurfflansch wird auf das Schutzrohr aufgesteckt und mit dem prozessseitigen Anschlussstutzen verschraubt. Zur Befestigung mit dem fest installierten, prozessseitigen Stutzenflansch steht eine Vielzahl an unterschiedlichen Flansch-Ausführungen zur Verfügung. Das Schutzrohr wird aus massivem Rundmaterial gefertigt.
Das Schutzrohr wird bei Anwendungen mit hohen Prozessanforderungen, überwiegend in der Öl & Gas- sowie in der petrochemischen Industrie, eingesetzt. Der Prozessanschluss-Flansch ist nicht mit dem Schutzrohr verschweißt, sondern als Überwurfflansch konzipiert. Dieses spezielle Vanstone Schutzrohr-Design ermöglicht flexible Einsatzmöglichkeiten und ist für Widerstands- und Thermoelement-Thermometer geeignet.
Vorteile
Robustes Schutzrohr, aus Vollmaterial gefertigt.
Einhaltung unterschiedlicher, industriespezifischer Anforderungen. Flexible Auswahl der Eintauchlänge und Schutzrohrgeometrie entsprechend den Prozessanforderungen.
-
Entspricht den Shell Anforderungen: S.38.113 rev.D und S.38.114 rev.D
Sicherer Anlagenbetrieb durch exakte Schutzrohrberechnung.
-
Vanstone Design mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis:
Wiederverwendung des Flansches bei Schutzrohr-Austausch, flexible Auswahl des Flanschwerkstoffes sowie Reduzierung der Lagerhaltung und Ersatzteile.
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Lean FLEX: Lean Selection](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Industrielles Schutzrohr TT511 Technische Information
Industrielles Schutzrohr, Vanstone Design
EN DE 08/08/201427/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
08/08/2014
Dateigröße:
368.6 KB
Dateiname:
TI01135TDE_0214.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Schutzrohre für Thermometer
Universell einsetzbare Schutzrohre für Thermometer in industriellen
AnwendungenEN DE 01/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2020
Dateigröße:
479.6 KB
Dateiname:
BA02041TDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN DE 01/12/2016Sprache:
Englisch
Version:
01/12/2016
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Sprache:
Englisch
Version:
14/07/2021
Dateigröße:
478.5 KB
Dateiname:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Declaration number: HE_00536_01.17
Manufacturer specification: RoHSSprache:
Englisch
Version:
13/03/2017
Dateigröße:
135.9 KB
Dateiname:
HE_00536_01.17 China RoHS TT511.pdf
-
-
-
EU Erklärung
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Housing, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Accessories: RTD insert, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, Accessories: Inserts, PLUGS TC DIRECT CONTACT, Terminal head
Product root: GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-,
OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-,
TA20W-, TA21E-, TA21H-, TA30A-, TA30D-, TA30H-, TA30P-, TA30R-, TA30S-,
TA414-,TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-,
TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA571-, TA572-, TA575-, TA576-, TEC300-,
TET300-, TET90-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TPR100-, TPR300-, TS111-,
TT411-, TT511-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-,
TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-
Declaration number: EC_00544_01.17EN DE 22/05/2017Sprache:
Englisch
Version:
22/05/2017
Dateigröße:
181.1 KB
Dateiname:
EC_00544_01.17 RoHS EU Declaration Temperature Accessories.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Sprache:
Russisch
Version:
26/05/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-
-
-
Diverse
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479/21Sprache:
Russisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
186.2 KB
Dateiname:
EAEC N RU D-IT.PA01.B.20479_21.pdf
-
-
-
Druckausrüstung
Product family: Accessories: Bar stock thermowell
Product root: TT511-
Region: Canada, Canada (CRN)
Approval agency: CRNSprache:
Englisch
Version:
20/02/2014
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
0F16064.5C.pdf
-