Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline 10
Die neue Durchfluss-Messgerätelinie

Kompromisslos einfach – benutzerfreundlich und intuitiv über den gesamten Gerätelebenszyklus

Erscheinungsdatum: 01.07.2021

Nicht selten umfassen industrielle Prozessanlagen Hunderte oder gar Tausende Messgeräte. Besonders bei Basisanwendungen sind die Ansprüche an Einfachheit bei Inbetriebnahme, Messbetrieb und Wartung in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Genau diesem Anspruch begegnet Proline 10 ohne Kompromisse, denn Einfachheit steht bei dieser neuen Durchfluss-Messgerätelinie von Endress+Hauser an erster Stelle.

Vorteile

  • Übersichtlich – Selbstrotierende, kontrastreiche LCD-Anzeige für das sichere Ablesen von Messwerten und Statusmeldungen

  • Flexibel – SmartBlue-App für den drahtlosen Fernzugriff auf sämtliche Geräte- und Einstellparameter sowie Wizards

  • Intuitiv – Touchscreen für das einfache Navigieren mittels gängiger Bediengesten

  • Zeitsparend – Sichere und fehlerfreie Inbetriebnahme dank Assistent mit Bedienerführung (Wizard)

  • Sicher – Automatische Anzeige von Fehlern (NAMUR NE107) und Behebungsmaßnahmen

  • Wirtschaftlich – multifunktionale Durchflussmessung bei gleichzeitig geringen Gesamtbetriebskosten und minimaler Wartung

Proline Promag und Promass Messgeräte stehen für Jahrzehnte zufriedener Kunden in unterschiedlichsten Industrien. Deren Erwartung an Prozess- und Produktqualität steigt kontinuierlich, parallel sind minimaler Wartungsaufwand, einfachste Bedienung und geringe Betriebskosten gefragt. Proline 10 erfüllt diese Ansprüche ohne Kompromisse. Die Messumformertechnologie wurde mit einem noch stärkeren Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit weiterentwickelt: von der Anschaffung über die Inbetriebnahme bis hin zur Bedienung.

Kompromisslos einfach

Proline 10 ist Einfachheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Einem. Einfachheit beginnt mit der schnellen Auswahl des optimalen Geräts. Weiter machen die Messumformerfunktionen die Handhabung des Gerätes sehr einfach. Inbetriebnahme und Bedienung sind zeitsparend dank Inbetriebnahme-Assistent, selbstrotierendem LCD-Touchscreen und SmartBlue-App. Die integrierte Gerätediagnose kategorisiert auftretende Fehler gemäß NAMUR NE107, visualisiert deren Ursache und schlägt passende Fehlerbehebungsmaßnahmen vor.

Das passende Gerät für Basisanwendungen in allen Industrien

Die verschiedenen Proline 10 Durchflussmessgeräte decken eine große Bandbreite an Basisanwendungen in unterschiedlichsten Industrien ab. Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte Proline Promag sind für leitfähige Flüssigkeiten bestens geeignet, ebenso für die Volumenmessung von Wasser und korrosiven Flüssigkeiten (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) oder sogar für chemisch aggressive Medien (Promag P 10). Das Coriolis-Durchflussmessgerät Promass K 10 misst sowohl Flüssigkeiten als auch Gase in Hilfskreisläufen bei minimalen Betriebskosten.

Einfach clever – multivariabel und überall einsetzbar

Proline 10 liefert optimale Produktqualität und Prozessüberwachung dank der gleichzeitigen Messung zusätzlicher Prozessvariablen. So erfasst Promass K 10 neben dem Massefluss auch den Volumenfluss, die Temperatur und die Dichte. Mit seiner „Gas Fraction Handler“-Funktion misst das Gerät selbst bei inhomogenen Flüssigkeiten mit Gaseinschlüssen zuverlässig. Promag 10 ist mit einer Leitfähigkeits- (Promag W/P/H) oder einer Temperaturmessung (Promag H) erhältlich. Promag W und P sind zusätzlich mit einer erdungsfreien Messung bestellbar. Promag W 10 bietet die Option „0 x DN Full Bore“ für uneingeschränkte Messungen.

Messumformer für die nahtlose Systemintegration

Promag und Promass Messaufnehmer sind mit vier unterschiedlichen Proline Messumformern als Kompaktausführung kombinierbar:

  • Ohne Anzeige, Messdaten können nur über Kommunikationsprotokolle abgefragt werden

  • Mit zwei Status-LEDs, wird über Bluetooth mit der SmartBlue-App bedient

  • Mit einem 2,4"-LCD-Display, über welches Daten abgelesen werden können, während Konfiguration und Bedienung über die SmartBlue-App erfolgen

  • Mit einem 2,4"-LCD-Touchscreen, der mit gängigen Wischgesten und parallel auch mit der SmartBlue-App bedient werden kann

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

    Innovationsbroschüre – Proline 10

    Durchflussmessung kompromisslos einfach

    eBook – Proline 10

    Durchflussmessung kompromisslos einfach

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel