Nouveau en 2019 !
Les transmetteurs "câble" Liquiline CM72/82 pour Memosens
Le nouveau boîtier compact permet de réaliser de nouvelles applications plus efficaces et plus rentables
Endress+Hauser étend sa gamme Liquiline de transmetteurs d’analyse avec les types CM72 et CM82. Ces nouveaux types de transmetteurs sont compacts et possèdent un seul circuit de mesure, le boîtier du transmetteur étant intégré au câble de mesure. Ces ‘transmetteurs câble’ sont équipés du connecteur quart de tour bleu à séparation galvanique qui permet de raccorder très facilement le capteur Memosens. Ils sont idéaux dans les applications où l’espace d’installation est limité.
Benefits
Pour les points de mesure analytiques simples où la flexibilité d’un transmetteur multiparamètres s’avère superflue.
Mise en œuvre des fameux capteurs Memosens numériques et leurs avantages
-
Convient particulièrement aux espaces réduits, par ex. dans les machines
Choix entre le modèle simple CM72 ou le modèle fonctionnel CM82
Le Liquiline CM82 se configure à distance via Bluetooth et l’appli SmartBlue !
![](/__image/a/81957/k/fc68f1da19a2a768c4f2a5630aaa4b28936b69d4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CM44x%20sensors%20memosens.jpg)
Endress+Hauser commercialise depuis plus de 10 ans une gamme complète de capteurs analytiques pour la mesure industrielle du pH, de la conductivité, de la turbidité, etc. Cette plateforme d’instruments comprend :
une vaste gamme de capteurs Memosens,
la gamme Liquiline de transmetteurs/contrôleurs,
le logiciel Memobase Plus pour la gestion et l’étalonnage des capteurs.
Tous ces composants sont largement mis en oeuvre dans diverses applications de nombreux secteurs industriels.
Un nouveau type de transmetteur d’analyse Liquiline : le transmetteur ‘câble’
![](/__image/a/5272030/k/fdfc0e403f44a81eb3ec0d99a43e646447c006b2/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/CM82_CPS11D.jpg)
Endress+Hauser étend sa gamme Liquiline de transmetteurs d’analyse avec les nouveaux types CM72 et CM82. Ces transmetteurs sont compacts et possèdent un seul circuit de mesure, le boîtier du transmetteur étant intégré au câble de mesure. On peut aussi dire qu’il s’agit d’un câble auquel un transmetteur est intégré. Ces ‘transmetteurs câble’ sont équipés du connecteur quart de tour bleu à séparation galvanique qui permet de raccorder très facilement le capteur Memosens.
Idéal en cas de manque de place
A l’inverse des deux ‘grands frères’, les contrôleurs Liquiline à 2, 4 ou 8 canaux, les modèles CM72 et CM82 ne sont pas modulaires et ont des dimensions compactes. Ils sont parfaits pour une intégration dans les machines et les installations qui ne permettent pas de travailler avec le châssis modulaire du système Liquiline.
Les fameux capteurs numériques Memosens et leurs avantages
![](/__image/a/889952/k/ab340486cc08ce349a4d5353598aa57109237737/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Iggesunds_bruk_Fredrik_Nilsson.jpg)
Les avantages indéniables de la technologie de capteur numérique Memosens s’appliquent ici aussi: la mesure (numérique) est fiable et la valeur de mesure est communiquée sans erreur, même dans des environnements humides ou agressifs. L’échange de capteurs n’a jamais été aussi simple. La maintenance, la gestion et l’étalonnage des capteurs peuvent avoir lieu dans un cadre plus agréable comme l’atelier ou le laboratoire, à l’aide du logiciel Memobase Plus.
A vous de choisir: le Liquiline CM72 pour les applications simples ...
![](/__image/a/5273507/k/1087bea597209249663c58985ef7dca23ef4b0a4/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiline%20Compact%20CM72_angular.jpg)
Le Liquiline CM72 est un transmetteur monovoie dédié à un seul paramètre de mesure (choix entre le pH, l’ORP, la conductivité, l’oxygène dissous ou le chlore) et avec une sortie 4-20 mA. La portée et le paramètre de mesure souhaités sont à spécifier à la commande. Voilà pourquoi le CM72 est financièrement plus attractif. Ce transmetteur câble est mis en œuvre là où la flexibilité d’un transmetteur multiparamètres s’avère superflue.
... ou le Liquiline CM82 plus fonctionnel
![Liquiline CM82 kan draadloos en vanop afstand ingesteld worden via Bluetooth](/__image/a/5350172/k/0570b4bb5806770a3f58189790e7cf6b0bd37812/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Liquiline%20Compact%20CM82_WWTP_SmartBlue_Homescreeen.jpg)
Le Liquiline CM82 est également un transmetteur monovoie mais il peut être utilisé pour plusieurs paramètres. . Il dispose d’une sortie 4-20 mA et désormais avec HART. Le paramètre à mesurer ne doit pas être spécifié à la commande. Ces transmetteurs câble sont interchangeables et ils peuvent être standardisés sur ce modèle pour chaque type de mesure dans l’entreprise. Enfin, le Liquiline CM82 se configure sans fil et à distance via Bluetooth (option) et l’application SmartBlue pour iOS et Android d’Endress+Hauser.
Commandez un point de mesure analytique complet en 1 fois!
![](/__image/a/25227/k/5ea1cfe9c3a4c8eadd1dde7174a9ad24c4fb356e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/RIA15-field.jpg)
Si la valeur mesurée doit pouvoir être lue localement, à proximité du point de mesure, Endress+Hauser propose alors son unité d’affichage RIA 15. Cet afficheur peut aussi être utilisé pour la configuration des paramètres du transmetteur CM82 via la communication HART et le câblage 4-20 mA. La structure du code de commande du Liquiline CM72 et du CM82 permet de commander l’afficheur RIA15 avec le même code de commande.
-
Standard products
- Reliable, robust and low-maintenance
Technical excellence
Simplicity
-
Specialized products
- Designed for demanding applications
Technical excellence
Simplicity
Variable
FLEX selections | Technical excellence | Simplicity |
---|---|---|
Fundamental selection Meet your basic measurement needs |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Lean selection Handle your core processes easily |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Extended selection Optimize your processes with innovative technologies |
Technical excellence
|
Simplicity
|
Xpert selection Master your most challenging applications |
Technical excellence
|
Simplicity
Variable |
Downloads
-
Liquiline Compact CM82 - Petite taille, grande valeur
Le Liquiline Compact CM82 est le plus petit transmetteur pour les capteurs Memosens
File size:
File name: