Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
Historique
Capteurs de débitmètres à ultrasons
Comprendre le fonctionnement des différents capteurs à ultrasons
ArticleIndustries multiples03.12.2024
En bref
La mesure du débit par ultrasons utilise les ultrasons pour mesurer le débit selon trois méthodes : la différence du temps de transit, le décalage Doppler et la corrélation croisée. La méthode du temps de transit est la plus précise et la plus couramment utilisée ; elle est applicable aux liquides, gaz, cryogéniques et aux applications à haute température.
Les capteurs à ultrasons sont disponibles en trois types : clamp-on, à insertion et en ligne. Les capteurs clamp-on mesurent le débit depuis l'extérieur de la conduite, les capteurs à insertion sont en contact direct avec le fluide et les capteurs en ligne sont pré-installés dans des tubes de mesure pour une précision maximale.
ContenuContenu
Mesure de débit par ultrasons
La mesure ultrasonique couvre divers modèles et types de débitmètres. Le terme « ultrasonique » ne se réfère pas uniquement au type de débitmètres. « Ultrasonique » indique surtout que le débit est mesuré à l'aide d'ultrasons. Le débit réel est mesuré soit par l'une des trois méthodes fondamentalement différentes :
Méthode de la différence de temps de transit (temps de parcours)
Méthode Doppler
Méthode de corrélation croisée
La méthode la plus utilisée et la plus précise est la différence de temps de transit (temps de parcours). Elle peut être appliquée aux liquides, gaz, cryogéniques (y compris GNL) et aux applications à haute température.
De nos jours, différents types de capteurs à ultrasons sont disponibles pour une installation directe sur la conduite ou fournis pré-installés dans un tube de mesure. Ces capteurs peuvent être divisés en trois catégories :
Capteurs clamp-on
Capteurs à insertion
Capteurs en ligne
Capteurs clamp-on
Les ondes sonores peuvent traverses des matériaux sans causer de dommages. Le diagnostic médical, l'analyse des matériaux et la mesure du débit bénéficient de cette propriété. En ce qui concerne la mesure du débit, cela signifie que le capteur peut être situé hors de la conduite et ne doit pas nécessairement être en contact avec le fluide. Les appareils montés ainsi sont généralement appelés capteurs « clamp on » (fig. 1). Une caractéristique des capteurs clamp-on est que les ondes ultrasoniques traversent toujours le centre de la conduite.
Fig. 1 : Les capteurs clamp-on sont montés directement à l'extérieur de la conduite. Un rail de montage spécial facilite le positionnement exact. Photo : Capteurs clamp-on Prosonic Flow d'Endress+Hauser.
Les capteurs en contact direct avec le fluide sont appelés « capteurs à insertion ou à immersion ». Ils sont également utilisés avec des débitmètres de temps de transit multivoies, qui utilisent des parcours décalés par rapport au centre de la conduite. Les systèmes à double voie sont un exemple (fig. 3). Les systèmes multivoies offrent une meilleure linéarité et sont moins susceptibles de perturber le profil d'écoulement. Certains fabricants proposent également des capteurs « hot tap ».
Fig. 2 : Capteurs à insertion immergés. Le support du capteur est soudé dans la paroi de la conduite. Photo : Capteurs à insertion Prosonic Flow d'Endress+Hauser.
Tube de mesure/capteur en ligne
Les tubes de mesure préfabriqués (voir fig. 3) sont parfaits pour transposer les précisions de mesure déterminées en laboratoire directement sur le site. Un capteur en ligne est composé d'un tube de mesure préfabriqué complété de capteurs d'insertion pré-installés - qui peuvent être immergés ou non. Les configurations comme celles-ci emploient généralement des capteurs en ligne avec un système multivoies composé de deux, trois, quatre capteurs ou plus.
Fig. 3 : Tube de mesure préfabriqué avec quatre capteurs à insertion et deux voies de mesure. Photo : Débitmètre en ligne Proline Prosonic Flow G 300 d'Endress+Hauser.
Foire aux questions sur les débitmètres à ultrasons
Nous proposons une gamme complète pour la mesure flexible et économique du débit des gaz et liquides jusqu'à un diamètre nominal DN 4000. Cliquez ici pour voir tous les débitmètres à ultrasons.
Grâce au parcours d'apprentissage vidéo, vous apprenez le fonctionnement détaillé de la technologie Modbus, de n'importe où et n'importe quand. Des différentes couches physiques RS485 et Ethernet jusqu'aux détails du protocole Modbus.
Formation certifiée aux fondamentaux de la technologie PROFINET
15.07.2025 - 16.07.2025
08:30 - 17:00 CEST
Reinach,
Suisse
À la fin du cours, vous connaîtrez les caractéristiques de la technologie PROFINET et des profils PA, l'architecture des réseaux 100BaseTX et Ethernet-APL.
Trouvez rapidement des informations sur l'un de nos événements ou formations, filtrées par catégorie ou par secteur d'activité
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .