Température de process-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Vide ... 10 bar (vide ... 145 psi)
Conductivité min. du produit10 µS/cm
Vous avez consulté tous les 3 sur 3 produits
Détection de niveau conductive
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les détecteurs conductifs offrent une détection de niveau simple et sûre dans les liquides conducteurs. Le Liquipoint est adapté à un grand nombre d'applications.Aucun étalonnage n'est nécessaire et il n'y a pas de pièces mobiles dans la cuve - longue durée de vie, fonctionnement fiable sans usure ni blocage. Venez découvrir notre vaste gamme d'appareils de niveau conductifs en cliquant sur le bouton ci-dessous.
La détection de niveau conductive avec Liquipoint fonctionne bien dans un grand nombre d'applications, par ex. les stocks sécurisés (quantité minimale), la protection contre le débordement des cuves, la régulation entre deux ou plusieurs points (commande de pompe).
Détection conductive : Principe de mesure
La résistance entre deux électrodes de mesure change en présence ou absence d'un produit. Dans le cas des sondes monotiges, la paroi conductrice de la cuve sert de contre-électrode.
Avantages
Détection multipoint avec un raccord process
Instrumentation simple
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .