Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Cap sur l'avenir

Expansion et modernisation de la station d'épuration de Bâle

La station d'épuration de Bâle (ARA) est en service depuis 1982. Au bout de 40 ans, la station atteint ses limites en termes d'âge et de capacité. En outre, les exigences et les dispositions imposées par la loi sur la protection de l'eau ont beaucoup évolué en ce qui concerne les microcontaminants. En tant qu'opérateur de l'ARA de Bâle, ProRheno AG vise à répondre à ces futures exigences en agrandissant et en modernisant la station.

Station d'épuration ARA de Bâle, vue sur le SBR ©Endress+Hauser

Vue du SBR de la station d'épuration ARA de Bâle.

Débat entre experts industriels ©Endress+Hauser

Débat entre experts industriels : Joscha Giambonini, HOLINGER AG (à gauche) et Marc Bircher, Endress+Hauser (à droite).

Vue du SBR de la station d'épuration ARA de Bâle.

Avantages pour le client

  • Conformité aux valeurs limites réglementaires actuelles

  • Facilité de mise en œuvre en réponse au renforcement de la loi sur la protection de l'eau, éliminant ainsi la nécessité de nouvelles modifications

  • Meilleure protection de l'environnement et de l'eau

  • Durabilité accrue

Project leader ProRheno AG

« Plusieurs facteurs ont contribué à la décision de choisir Endress+Hauser, notamment l'ouverture, la proximité régionale et la fiabilité. La collaboration avec le personnel est excellente. »

Roberto Frei, Project Manager
ProRheno AG, Suisse

Les défis du client

ProRheno AG a décidé dès 2008 de moderniser la station d'épuration communale ARA de Bâle. Dès le départ, il était prévu de mettre en œuvre le projet sans interrompre le fonctionnement de la station. Des projets à grande échelle de ce type impliquent une planification prospective et les partenaires adaptés.

Réalisation du projet

L'offre pour le projet prévoyait que le fournisseur d'instruments couvre également l'installation, la mise en service, la formation et la documentation. En tant que fournisseur global, Endress+Hauser répond à ces exigences et offre une base solide pour une collaboration réussie.