Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Débitmètres non-intrusifs pour les applications complexes

Le choix idéal pour une mesure de débit clamp-on fiable, flexible et sans entretien, même dans des conditions difficiles

Photo du Proline Prosonic Flow P 500 hautes températures

Votre point de mesure situé dans une zone explosible nécessite-t-il un niveau d'intégrité de sécurité élevé (SIL) ou une température de process supérieure à 170° C (338° F) ? Les applications particulièrement exigeantes nécessitent une instrumentation particulièrement robuste. Prosonic Flow P 500 est conçu pour un fonctionnement à long terme sans entretien – même en conditions difficiles. Il ne contient pas seulement toutes les fonctionnalités standard de nos débitmètres clamp-on, mais aussi des caractéristiques supplémentaires permettant de faire face aux applications complexes.

Bénéfices

  • Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme, même à températures élevées (≤550 °C/1022 °F)
  • Informations comparables sur le débit des hydrocarbures liquides – pack d'applications pétrolières en option pour calculer le volume standard et identifier différents produits dans une conduite multiproduit
  • Normes de sécurité élevées - Le Prosonic Flow P 500 a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle IEC 61508 et maintient les agréments internationaux pour les zones explosibles

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Fonctionnement fiable même à des températures élevées

Pour les applications dont la température est supérieure à 170 °C (338 °F), le Prosonic Flow P 500 propose en option des capteurs haute température qui mesurent de manière fiable jusqu'à 550 °C (1022 °F). Le couplage direct des capteurs au tube de mesure et la très petite surface de couplage garantissent une mesure extrêmement robuste, qui peut également être complètement isolée.

Image des capteurs haute température clamp-on ©Endress+Hauser

Applications à haute température

Grâce aux capteurs à haute température, il est possible d'obtenir des résultats de mesure fiables pour une variété d'applications telles que le pétrole brut, les produits de cokéfaction, les craqueurs FCC et HCS, ainsi que les unités de distillation atmosphérique et sous vide dans l'industrie du pétrole et du gaz. Dans l'industrie chimique, les exemples incluent les séparateurs, la distillation et les processus exothermiques. Dans le domaine de l'électricité et de l'énergie, les capteurs peuvent être utilisés pour les applications CSP avec du sel fondu et de l'huile thermique ou pour les conduites avec de l'eau de refroidissement.

Photo de capteurs clamp-on sur une conduite isolée ©Endress+Hauser

Capteurs clamp-on sur une conduite isolée

Aperçu des hydrocarbures liquides simples

Le Petroleum application package (PAP) du Prosonic Flow P 500 permet de calculer le volume standard des hydrocarbures liquides afin d'obtenir des informations comparables sur le débit. Pour ce faire, le liquide approprié est sélectionné dans le PAP et une mesure supplémentaire de la température est effectuée. De cette manière, les flux de matériaux peuvent être équilibrés et les fuites peuvent être détectées. Un autre avantage majeur est que le PAP identifie les différents hydrocarbures liquides dans les pipelines multi-produits.

Logo SIL de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Normes de sécurité les plus élevées

Dans de nombreuses applications, la sécurité est la principale priorité. Le Prosonic Flow P 500 répond aux normes de sécurité les plus strictes et a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle (SIL) de la norme IEC 61508. De plus, le débitmètre possède des homologations internationales pour les zones dangereuses (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) et peut être utilisé dans des applications liées à la sécurité immédiatement après l'installation.

Photo de la mise en service du Prosonic Flow P 500 ©Endress+Hauser

Mise en service du Prosonic Flow P 500

Là où tout est réuni

Avec une longue liste de caractéristiques, de fonctionnalités et d'homologations, le Prosonic Flow P 500 vous accompagne idéalement dans des applications particulièrement exigeantes telles que l'assèchement de réservoirs, l'injection d'eau ou la mesure d'hydrocarbures liquides dans l'industrie pétrolière. En combinaison avec les capteurs haute température, le débitmètre à pince fournit également des valeurs de mesure fiables et précises pour les applications d'huile thermique ou la production par lots dans l'industrie chimique.

Prosonic Flow P 500 avec capteurs haute température dans une usine de production de PET ©Endress+Hauser

Exemple d'application : Prosonic Flow P 500 avec capteurs haute température dans une usine de production de PET

Exemple d'application : Système de chauffage de l'usine

Pour optimiser l'efficacité énergétique du système de chauffage dans les usines de production de PET, il est essentiel de mesurer avec précision le débit volumétrique de l'huile thermique (260 °C/500 °F). Le défi : mettre en œuvre une mesure de débit sans interruption du processus et assurer une performance fiable à haute température. Le Prosonic Flow P 500 est parfaitement adapté à cet objectif. Ses capteurs haute température non invasifs jusqu'à 550 °C (1022 °F) sont montés à l'extérieur de la conduite sans interrompre les opérations.

Notre portefeuille clamp-on

Pour une flexibilité maximale : Débitmètres clamp-on pour des mesures non invasives sans interruption du process - sans entretien pendant toute la durée de vie du produit et bien d'autres avantages.

/
Vous voulez en savoir plus ?

Contactez-nous à l'aide du formulaire ci-dessous

Notes finale

Contenu connexe