Overzicht specificaties
-
Sampling probe compatibility
Raman Rxn-10 (with accessory optics)
Raman Rxn-20 (with accessory optics)
Raman Rxn-40 -
Safety features
Electrical interlock
Toepassingsgebied
Compatibel met Raman contactloze optiek inclusief de Rxn-10 en Rxn-20 sonde met contactloze optiek, de gesloten Raman meetcel zorgt voor snelle, nauwkeurige en kwantitatieve Raman-spectroscopie in het laboratorium of at-line procesomgevingen. Aanvullende opties zijn een 1 cm cuvettenhouder voor vloeibare monsters, een tablethouder en een poederhouder, voor makkelijk omschakelen tussen houders en bemonsteringsherhaalbaarheid.
At-line compositiemetingen
Meet monsters in het laboratorium van verschillende projecten achter elkaar
Offline-verificatie van inline-Raman-metingen
Modeloverdracht van at-line naar inline zonder significante modelbewerking
Gebruikt in uiteenlopende industrieën: life sciences-industrie, (bioprocessing, biofarmaceutica), chemische industrie en voedingsmiddelen- & drankindustrie
Voordelen
Compatibel met alle Endress+Hauser Raman analyzers en geselecteerde sondes
Geschikt voor diverse monstersoorten
Kan worden geconfigureerd als een speciaal monstervak op één kanaal of een meerkanaals analyzer
Eenvoudig omschakelen tussen monsterhouders
Wagen kan worden gebruikt voor at-line procesmetingen
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
Raman Enclosed Sample Compartment Technical Information
System design and specifications for the
Raman enclosed sample compartmentTaal:
Engels
Versie:
16/11/2022
Bestandsgrootte:
153.1 KB
Bestandsnaam:
TI01638CEN_0222.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Raman Enclosed Sample Compartment Operating Instructions
Commissioning, operation, and maintenance details
for the Raman enclosed sample compartmentTaal:
Engels
Versie:
16/11/2022
Bestandsgrootte:
380.7 KB
Bestandsnaam:
BA02174CEN_0222.pdf
-