De meting van opgelost zuurstof is essentieel voor kwaliteitsborging en procesbewaking in talloze toepassingen, zoals beluchtingsregeling, fermentatie en inertisatie. Wij leveren instrumenten voor betrouwbare en nauwkeurige zuurstofanalyse voor alle meetbereiken van zuurstofsporen tot hoge zuurstofconcentraties en voor alle omstandigheden, zoals gevaarlijke omgevingen of hygiënische processen. Bekijk ons breed aanbod van opgeloste-zuurstofsensoren en -transmitters door op onderstaande knop te klikken.
You've viewed 8 of 32 products
Hoe zuurstofsensoren te selecteren
Zuurstofsensoren en -transmitters worden gebruikt in veel industrieën voor onder andere water, afvalwater, chemicaliën, krachtcentrales, life sciences, farma, voedingsmiddelen & drank en visteelt. De sensorkeuze is afhankelijk van uw voorkeuren: amperometrische zuurstofsensoren meten nauwkeurig en lineair van zuurstofsporen tot hoge zuurstofconcentraties. Ze hebben echter regelmatig onderhoud nodig. De voordelen van optische zuurstofsensoren zijn de snelle beschikbaarheid van stabiele meetwaarden en extreem laag onderhoud.
Zuurstofmetingen met amperometrische sensoren
Amperometrische zuurstofsondes bestaan uit een werkelektrode en een referentie-elektrode. Ze zijn geplaatst in een gemeenschappelijke kamer met elektrolytische vloeistof en worden voorzien van een gelijkspanning. Zuurstof dringt van het medium in de elektrolyt via een membraan en wordt omgezet in een stroom bij de werkelektrode. De referentie-elektrode houdt het systeem aan de gang door middel van een chemische equivalente reactie. De resulterende stroom is proportioneel met de partiële zuurstofdruk in het medium.
Zuurstofmetingen met optische sensoren
Optische zuurstofsondes maken gebruik van de dempingsmethode en hebben een LED, een fotodiode en een scheidingssectie met het medium die wordt bedekt door een zuurstofdoorlatende laag. De laag bevat markermoleculen die worden geëxciteerd door een oranje licht en reageren hierop met een donkerrood fluorescerend licht. Zuurstofmoleculen hechten aan de markermoleculen en verzwakken (dempen) het fluorescerend licht. De fotodiode detecteert vervolgens de lichtintensiteit, die een maat is voor de partiële zuurstofdruk in het medium.
Compensatie van veroudering van elektrode of LED
Na verloop van tijd kan elke zuurstofsensor verouderingseffecten vertonen, waardoor meetafwijkingen ontstaan:
- De tellerelektrode van amperometrische sondes kunnen worden bedekt met een laag zilverbromide, die de effectieve spanning verlaagt.
- De meet-LED van optische sondes kan zijn intensiteit verliezen.
Om deze effecten te compenseren bieden we amperometrische sensoren aan met een extra referentie-elektrode en optische sensoren met een referentie-LED. Op deze manier leveren onze sensoren nauwkeurige en betrouwbare waarden gedurende een lange periode.
Voordelen
- Onze zuurstofsensoren en -transmitters hebben alle benodigde functionaliteiten van standaard tot zeer uitgebreid en multi-parameter meting.
- Onze zuurstoftransmitters verwerken het meetsignaal van elke zuurstofsensor en geven het weer zoals u wilt: als partiële zuurstofdruk, zuurstofconcentratie of zuurstofverzadigingspercentage.
- Om u volledige functionaliteit te bieden, zijn onze opgeloste-zuurstofsondes ontworpen voor gebruik in kanalen en bassins, maar ook voor installatie in pijpen en tanks.
- Kies uit een breed scala aan zuurstofinstallatiemogelijkheden voor alle toepassingsgebieden: vaste installatie-, dompel-, stromings- en intrekbare montagesystemen.
- Gebruiksvriendelijke zuurstofkalibratiemogelijkheden helpen u bij het betrouwbaar afstellen, kalibreren en verifiëren van uw sensoren en bij het bepalen van het nulpunt van elke zuurstofsensor.