Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimierung von chemischen Prozessen durch Big Data

Wie cloudbasierte IoT-Dienste Wartungsprozesse in Chemieanlagen optimieren

Bild Die Vernetzung der Assets in Chemieanlagen

Die Anbindung einer vorhandenen Anlage ist aufgrund der oft veralteten Infrastruktur und Prozesse mit einigen Herausforderungen verbunden. In den Anlagen vorhandene Messgeräte können veraltet sein und verfügen möglicherweise nicht über IoT-Funktionen. Darüber hinaus verwenden die Anlagen unterschiedliche Kommunikationsprotokolle für die Messgeräte, wie beispielsweise Modbus, HART, PROFIBUS etc. Diese Protokolle spielen eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen Anbindung einer Anlage und ermöglichen eine Optimierung der chemischen Prozesse.

Schlüsselfaktoren

30 %

der vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen sind unnötig (Überwartung) und sollten laut der Zeitschrift Reliable Plant durch Zustandsüberwachung vermieden werden.

Big Data-Analysen und IoT-Dienste ermöglichen eine Prozessoptimierung. ©Endress+Hauser
Einblicke

Verbesserte Workfloweffizienz durch Big Data-Analyse

Die fehlende Transparenz von Assets in einer Anlage und die ungenaue Dokumentation in Industriebetrieben erschweren den Wartungsprozess und die Prozessleistung, behindern die Fehlersuche und erhöhen die Ausfallzeiten. Unser IoT-Ökosystem Netilion bietet verschiedene Dienste, die Big-Data-Analysen nutzen, um aktuelle Informationen über Assets und eine leicht zugängliche Dokumentation zu ermöglichen.

Unsere Kompetenz im Feld

Unser Angebot zur Verbesserung der Transparenz und Optimierung der Wartung:

  • Netilion Analytics erzeugt ein Inventar aller Assets einer Anlage und liefert Informationen über veraltete Geräte.
  • Netilion Health zeigt den aktuellen Zustand der Geräte an und liefert Informationen zu Ursachen und Abhilfemaßnahmen.
  • Netilion Library ist ein Dateiverwaltungsdienst, der Dokumente im Zusammenhang mit der Anlageninstrumentierung verwaltet.
  • Field Xpert SMT70 ist ein Tablet für die Konfiguration von Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen.
erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch eine Verifizierung ohne Prozessunterbrechung. ©Endress+Hauser
Einblicke

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der chemischen Industrie

Unzureichende Instrumentierungsdaten in vorhandenen Anlagen behindern den Betrieb. Das Fehlen konkreter Daten zum Status und den Einsatzbedingungen von Geräten führt zu ungeplanten Stillstandzeiten. Heartbeat Verification von Endress+Hauser ermöglicht eine Umstellung der Wartung von einem reaktiven zu einem proaktiven und datengesteuerten Ansatz, der die Wartungsintervalle optimiert und sicherstellt, dass die Wartungsaktivitäten auf den tatsächlichen Zustand der Anlage abgestimmt sind.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Heartbeat Technology, die durch Konnektivität und die Netilion-Plattform unterstützt wird, ist die perfekte Kombination zur Optimierung von Wartung und Betrieb.

  • Mit Heartbeat Technology kann eine Remote-Verifikation mit Netilion Health ausgelöst werden, während die Netilion Library alle Verifikationsberichte dokumentiert.
Eine einfach zugängliche Dokumentation erleichtert dem Wartungspersonal die Arbeit ©Endress+Hauser
Einblicke

Ein schneller Zugriff auf die Dokumentation optimiert die Wartung

Der schnelle und einfache Zugriff auf die Dokumentation in einer Chemieanlage sorgt für betriebliche Effizienz, Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften. Der sofortige Zugriff auf Gerätedaten, Verifizierungsprotokolle oder -verfahren, Sicherheitsprotokolle und Rohmaterialspezifikationen ermöglicht es den Anlagenbetreibern, fundierte Entscheidungen zu treffen und Fehler zu vermeiden. Dieser optimierte Zugriff beschleunigt die Fehlerbehebung und Wartung und minimiert Ausfallzeiten.

Unsere Kompetenz im Feld

Netilion Library ermöglicht es Wartungstechnikern, Dateien von jedem Standort aus anzuzeigen, zu organisieren und mit anderen zu teilen. Die Bibliothek kann mit allen gängigen Tools kombiniert werden. Die Bibliothek speichert beispielsweise automatisch das Verifizierungsprotokoll mit Heartbeat Technology und einer Fernverifizierung. Die leicht zugängliche Dokumentation spart den Benutzern Zeit und Aufwand.

  • Netilion Library speichert und verwaltet Arbeitsdateien und Dokumente. Es handelt sich um einen professionellen Dateiverwaltungsdienst, der die Dokumentation sicher, aktuell und jederzeit und überall verfügbar hält.
  • Die Nutzung des IoT-Dienstes Netilion Library mit einem Field Xpert-Tablet ermöglicht Anlagenbetreibern den Zugriff auf die Gerätedokumentation auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Die über Netilion Health oder das Field Xpert-Tablet erstellten Berichte werden automatisch in der Bibliothek gespeichert.
Cybersecurity in Anlagen der chemischen Industrie hat für Endress+Hauser höchste Priorität. ©Endress+Hauser
Einblicke

Leistungsfähige Cybersicherheit für die chemische Prozessindustrie

Intelligente Sensoren, Apps und cloudbasierte Anwendungen bringen auch Risiken mit sich. Die Sicherheit der Systeme, Anlagen und Daten hat bei Endress+Hauser höchste Priorität. Deshalb haben wir unsere Systeme erfolgreich nach einigen der bekanntesten Sicherheitsstandards der IT- und OT-Welt getestet.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Gewährleistung von Datensicherheit erfordert einen vertrauenswürdigen Partner mit dem entsprechenden Fachwissen. Endress+Hauser ist bereit, die Cyber-Sicherheit der Kunden im Digitalisierungsprozess zu unterstützen und verfügt über die entsprechende Qualifikation.

  • Endress+Hauser ist nach Normen wie IEC 62443-4-1, ISO 27001 und ISO 27017 zertifiziert. Erfahren Sie mehr über unsere Cybersecurity-Zertifizierung.
  • Endress+Hauser gehört dem CERT@VDE-Konsortium an, der ersten Plattform zur Koordinierung von Sicherheitsfragen in der industriellen Automatisierung.
  • In einer digitalisierten Welt ist Cybersicherheit wichtiger denn je zuvor. Endress+Hauser möchte das Fachwissen des Unternehmens teilen und dabei helfen, Industrieanlagen sicherer zu machen. Unsere Veröffentlichung zur Cybersicherheit kann kostenlos heruntergeladen werden.

Vorteile

Ausfallzeiten und ungeplante Wartungsarbeiten sind in der chemischen Prozessindustrie ein häufiges Problem. IIoT und Big Data bieten vielversprechende neue Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Probleme. Endress+Hauser hat das Konzept und die Werkzeuge entwickelt, um den Kunden aus der chemischen Industrie einen sicheren und einfachen Einstieg in die Digitalisierung ihrer Anlagen zu ermöglichen. Mit uns als langfristigem Partner können Sie sich das industrielle Internet der Dinge erschließen.

Schlüsselfaktoren

30 %

der in den Anlagen installierten Assets sind veraltet, sodass die Gefahr besteht, dass die Anlage stillgelegt werden muss.

Schlüsselfaktoren

90 %

der 40 Millionen Geräte, die wir weltweit im Einsatz haben, sind intelligente digitale Geräte.

Zusammenfassung

Wie wir Ihren chemischen Prozess optimieren können

Die Verbindung bereits vorhandener Anlagen bringt jedoch zahlreiche Vorteile mit sich, wie beispielsweise effizientere Arbeitsabläufe in der Wartungsabteilung, längere Betriebszeiten und eine höhere Zuverlässigkeit der Anlagen. Wie funktioniert das? Ein Edge-Gerät sammelt alle Gerätedaten und überträgt sie vom Feld in die Cloud, wodurch das Automatisierungssystem der Anlage vollständig umgangen wird. Die IoT-Software nutzt dann Big-Data-Analysen, um Probleme zu analysieren, Wartungsmaßnahmen zu planen oder Probleme vorherzusagen. Endress+Hauser hat hierfür ein ganzes IoT-Ökosystem entwickelt.

  • Cloud-Anbindung: Für die Extraktion und Übertragung der Daten in die Cloud werden Software und Hardware benötigt. Bei Endress+Hauser wird dies mit Netilion Connect erreicht, das aus Edge-Geräten, die die Daten erfassen, einer Cloud-Plattform und einer API besteht.
  • Gerätediagnose: Endress+Hauser integriert die Heartbeat Technology in seine Geräte, um Status- und Diagnoseinformationen zu liefern und wichtige Funktionen wie Zustandsüberwachung und In-situ-Verifizierung durchzuführen.
  • Analysesoftware: Netilion Analytics nutzt die Daten des Geräts im Feld, um Obsoleszenz zu verwalten und die Standardisierung von Anlagen zu ermöglichen.
  • Prozessstatus: Netilion Health analysiert die Messgeräte an der Schnittstelle, um festzustellen, ob die Steuerung des Prozesses schwieriger wird, ob äußere Einflüsse die Prozessleistung beeinträchtigen oder ob Änderungen vorgenommen werden müssen.
  • Gerätedokumentation: Wartungstechniker benötigen Zugang zu Gerätehandbüchern, Hinweisen zur Fehlerbehebung und anderen Materialien, die die einzelnen Geräte beschreiben. Netilion Library protokolliert alle relevanten Informationen und stellt sie aus der Ferne zur Verfügung.

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel