Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Optimalisatie van chemische processen met behulp van big data

Hoe cloud-based IoT-services onderhoudsprocessen in chemische installaties optimaliseren

Het verbinden van assets van chemische installaties optimaliseert prestaties en onderhoudsprocessen.

Het verbinden van een bestaande installatie betekent verschillende uitdagingen door de verouderde infrastructuur en processen. Bestaande instrumentatie in installaties kunnen ouderwets zijn en wellicht niet geschikt voor IoT. Bovendien gebruiken verschillende installaties verschillende communicatieprotocollen voor instrumenten, zoals Modbus, HART, PROFIBUS, enz. Deze protocollen spelen een kritische rol bij het succesvol verbinden van een installatie, waardoor chemische processen geoptimaliseerd kunnen worden.

Belangrijke feiten

30%

van preventief onderhoud is onnodig ("overmatig onderhoud") en moet worden vermeden met conditiebewaking volgens het tijdschrift Reliable Plant.

Big-data-analyse en IoT-services voor proces-optimalisatie. ©Endress+Hauser
Inzichten

Verbeterde workflow-efficiëntie met behulp van big-data-analyse

Het ontbreken van asset-transparantie en nauwkeurige documentatie in brownfield-installaties bemoeilijkt het onderhoudsproces en procesprestaties, hindert storingzoeken en verhoogt de downtime. Ons IoT-ecosysteem, Netilion, biedt verschillende services die gebruikmaken van big-data-analyse en zorgt voor up-to-date asset-informatie en eenvoudig toegankelijke documentatie.

Onze ervaring in de praktijk

Ons aanbod voor het verbeteren van transparantie en het stroomlijnen van het onderhoud:

  • Netilion Analytics genereert een overzicht van alle assets en geeft informatie over verouderde instrumenten.
  • Netilion Health geeft een actuele instrumenttoestand aan en geeft informatie over oorzaak en remedie.
  • Netilion Library is een bestandsbeheerservice die documenten organiseert met betrekking tot instrumentatie van de installatie.
  • Field Xpert SMT70 is een tablet voor de configuratie van procesinstrumenten in gevaarlijke omgevingen.
Heartbeat Verification verbetert de beschikbaarheid van de installatie door verificatie zonder procesonderbreking ©Endress+Hauser
Inzichten

Hogere beschikbaarheid van de installatie in de chemische industrie

Onvoldoende instrumentatiegegevens in bestaande installaties belemmeren bewerkingen. Het ontbreken van concrete gegevens over de toestand van de instrumentatie leidt tot ongeplande downtime. Heartbeat Verification door Endress+Hauser zorgt dat onderhoud van reactief verandert in pro-actief en gegevensgestuurd, waarbij onderhoudsintervallen worden geoptimaliseerd en onderhoudsactiviteiten in lijn komen met de werkelijke toestand van de uitrusting.

Onze ervaring in de praktijk

Heartbeat Technology, geactiveerd door connectiviteit en het Netilion-platform, is de perfecte combinatie voor het optimaliseren van onderhoud en bewerkingen.

  • Met Heartbeat Technology kan een verificatie op afstand worden gestart met behulp van Netilion Health, terwijl Netilion Library alle verificatierapporten documenteert.
Makkelijk toegankelijke documentatie stroomlijnt de onderhoudsprocesintegratie en bewerkingen ©Endress+Hauser
Inzichten

Snelle toegang tot documentatie stroomlijnt het onderhoud

Snelle en makkelijk toegang tot documentatie in een chemische installatie waarborgt operationele efficiëntie, veiligheid en naleving. Directe toegang tot instrumentinformatie, verificatieprotocollen of -procedures, veiligheidsprotocollen en basismateriaal-specificaties zorgen dat plant operators weloverwogen beslissingen kunnen nemen en fouten kunnen voorkomen. Deze gestroomlijnde toegang versnelt het storingzoeken en onderhoud, waarbij downtime tot een minimum wordt beperkt.

Onze ervaring in de praktijk

Met Netilion Library kunnen onderhoudsmonteurs bestanden bekijken, organiseren en delen met iedereen van overal. Library kan worden gecombineerd met uiteenlopende tools. De Library slaat bijvoorbeeld automatisch het verificatieprotocol op met Heartbeat Technology en een verificatie op afstand. Makkelijk toegankelijke documentatie bespaart gebruikers de nodige tijd en moeite.

  • Netilion Library slaat werkbestanden en -documenten op en organiseert deze. Een industriële bestandsbeheerservice houdt documentatie veilig, up-to-date en altijd en overal beschikbaar.
  • Door het gebruik van de IoT-service Netilion Library met een Field Xpert-tablet hebben operators zelfs in gevaarlijke omgevingen toegang tot instrumentdocumentatie. Rapporten die zijn gemaakt via Health of de Field Xpert-tablet worden automatisch opgeslagen in de Library.
Cyberbeveiliging in chemische installaties heeft de hoogste prioriteit voor Endress+Hauser. ©Endress+Hauser
Inzichten

Sterke cyberbeveiliging voor de chemische procesindustrie

Slimme sensoren, apps en cloud-based toepassingen brengen ook een risico met zich mee. De beveiliging van het systeem, de installatie en de gegevens heeft de hoogste prioriteit bij Endress+Hauser. Daarom hebben we onze systemen succesvol getest met de bekendste veiligheidsnormen binnen de IT- en OT-wereld.

Onze ervaring in de praktijk

Voor het waarborgen van gegevensbescherming is een betrouwbare partner met de juiste kennis vereist. Endress+Hauser is klaar om de cyberbeveiliging van klanten te realiseren op hun digitale pad en heeft de kwalificaties om dit te laten zien.

  • Endress+Hauser is gecertificeerd overeenkomstig normen als IEC 62443-4-1, ISO 27001 en ISO 27017. Ontdek meer over onze cyberbeveiligingscertificering.
  • Endress+Hauser is onderdeel van het CERT@VDE-consortium, het eerste platform voor de coördinatie van beveiligingszaken in de industriële automatisering.
  • In de digitale wereld van nu is cyberbeveiliging belangrijker dan ooit. Endress+Hauser wil zijn kennis graag delen en helpen bij het veiliger maken van industriële faciliteiten. Onze publicatie over cyberbeveiliging kan gratis worden gedownload.

Voordelen

Downtime en ongepland onderhoud zijn een veelvoorkomend probleem in de chemische industrie. Het IIoT en Big Data bieden interessante nieuwe mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. Endress+Hauser heeft het concept en de tools ontwikkeld om onze klanten uit de chemische industrie te helpen om op een veilige en eenvoudige manier te beginnen met het digitaliseren van hun installaties. Met ons als langetermijn-partner kunt u het industriële internet wel vertrouwen 

Belangrijke feiten

30%

van de geïnstalleerde assets in installaties is verouderd, waardoor de installatie het gevaar van een stillegging loopt.

Belangrijke feiten

90%

van onze 40 miljoen instrumenten in het veld wereldwijd zijn slimme digitale instrumenten.

Essentieel

Hoe we uw chemisch proces kunnen optimaliseren

Het verbinden van eerder ontwikkelde installaties zorgt voor talloze voordelen, zoals een verbeterde workflow-efficiëntie in het onderhoud, uptime en betrouwbaarheid van de installatie. Hoe? Een edge device verzamelt alle instrumentgegevens en stuurt deze van het veld naar de cloud, waardoor het automatiseringssysteem van de installatie volledig wordt omzeild. IoT-software maakt gebruik van big-data-analyse om problemen te diagnosticeren, onderhoudsactiviteiten te plannen of problemen te voorspellen. Endress+Hauser heeft een compleet IoT-ecosysteem ontwikkeld.

  • Verbinding met de cloud: Software en hardware zijn nodig voor het extraheren en overbrengen naar de cloud van gegevens. Bij Endress+Hauser wordt dit gerealiseerd met Netilion Connect, dat bestaat uit edge devices die de gegevens verzamelen, een cloudplatform en een API.
  • Instrumentdiagnose: Endress+Hauser maakt gebruik van Heartbeat Technology voor zijn instrumenten voor status- en diagnose-informatie, en voor het uitvoeren van vitale functies zoals toestandsbewaking en in-situ-verificatie.
  • Analysesoftware:Netilion Analytics gebruikt gegevens van het apparaat in het veld om veroudering te beheren en standaardisatie van productiemiddelen mogelijk te maken.
  • Procestoestand: Netilion Health-software analyseert de instrumentatie aan de rand om te bepalen of het productieproces steeds moeilijker te regelen is, of externe invloeden de procesprestaties negatief beïnvloeden of dat er veranderingen moeten worden uitgevoerd.
  • Uitrustingsdocumentatie: Onderhoudsmonteurs moeten toegang hebben tot uitrustingshandboeken, storingzoekinstructies en andere materialen die elk instrument beschrijven. Netilion Library registreert alle pertinente informatie en maakt deze op afstand beschikbaar.

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen