Die Optimierung des Kesselbetriebs ist eine wichtige Aufgabe für Hilfskreisläufe-Manager, die nach einer effizienten Produktion streben. Dampf ist nach wie vor eine wichtige Energiequelle für industrielle Prozesswärme, doch die Energiekosten steigen. Durch den Wettbewerbsdruck werden Ausfallzeiten und Wartung immer kostspieliger, weshalb der Schutz von Kesselanlagen und Steuerungssystemen von größter Bedeutung ist. Mit einer genauen und zuverlässigen Messung und Überwachung kann der Brennstoffverbrauch optimiert und die Lebensdauer des Kessels verlängert werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
Schlüsselfaktoren
50.000 USD
zusätzliche Kosten pro Jahr, die durch Abblasen aufgrund minderwertigen Speisewassers entstehen können.
Speisewasseraufbereitung
Eine gleichbleibende Versorgung mit hochwertigem Speisewasser ist nicht nur für eine optimale Kesseleffizienz von entscheidender Bedeutung, sondern schützt auch die Funktionssicherheit und Langlebigkeit des Kessels, vermeidet Anlagenausfälle, teure Abschlämmungen und Korrosion und gewährleistet eine konstante Dampfverfügbarkeit.
Unsere Kompetenz im Feld
Mess- und Überwachungslösungen von Endress+Hauser liefern die wesentlichen Informationen und Erkenntnisse zur Maximierung der Speisewasserqualität und zur Minimierung der Kesselbetriebskosten. Unser Dampf/Wasser-Analysesystem hilft Ihnen, die Qualität Ihres Speisewassers kontinuierlich zu prüfen.
- Messung des Speisewasserdurchflusses mit dem multivariablen Proline Prowirl F 200 für die Ausgabe des Masse- und des Energieflusses
- Überwachung der Speisewassertemperatur nach dem Abgasvorwärmer mit dem iTHERM TM131
- Längere Kessellebensdauer und gesteigerte Effizienz bei der Dampferzeugung
Brennstoffverbrennung und Abgase
Eine effiziente Brennstoffverbrennung und die Einhaltung der Emissionsvorschriften sind wichtige Ziele im Kesselbetrieb. Wenn ein Kessel den Brennstoff nicht optimal verbrennt, können nicht nur Kostenverluste entstehen, sondern es können auch Emissionsvorschriften verletzt werden. Die genaue Messung der Brennstoffverbrennungs- und Abgasparameter ist ein wichtiges, aber zugleich auch komplexes Unterfangen.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet Ihnen geeignete technische Lösungen für sichere, effiziente und gut zugängliche Messungen der Brennstoffverbrennung und des Abgasmanagements, um die Leistung Ihres Kessels zu maximieren.
- Messen des Brennstoffflusses mit dem Proline t-mass 65F und des Brennstoffdrucks mit dem Cerabar M PMP51
- Messen der Verbrennungslufttemperatur mit dem iTHERM TM131 und des Durchflusses mit dem Proline t-mass A 150
- Einhaltung der ASME-Leistungstestcodes (PTC 4-1998) für brennstoffbefeuerte Dampferzeuger
Dampferzeugung
Eine effiziente, verfügbare Dampfversorgung mit der gewünschten Temperatur ist für einen effektiven Betrieb der Hilfskreisläufe entscheidend, was wiederum bedeutet, dass geeignete Kesselsteuerungen und eine kontinuierliche Durchflussmessung unerlässlich sind.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet eine vollständige Palette robuster, bewährter Lösungen für die Durchflussmessung und -überwachung und ist auch mit neuen Technologien führend, die auf dem multivariablen (druck- und temperaturkompensierten) Vortex-Prinzip basieren. Diese Technologie ermöglicht die Erkennung von Nassdampf oder die Messung des Dampf-Trockenheitsgrads, die alle zusammen einen hervorragenden Gesamtwirkungsgrad des Kessels gewährleisten.
- Genaue Kesselsteuerungen für eine effiziente Dampferzeugung
- Maximierung des Brennstoffpotenzials für Kosteneinsparungen
- Längere Kalibrierintervalle für kürzere Ausfallzeiten dank innovativer Heartbeat Technology
Vorteile
Unserem Produkt- und Serviceangebot liegen fundierte Kenntnisse Ihrer Betriebs- und Branchenanforderungen zugrunde. Sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen – für eine verbesserte Konzeption, Wartung und operative Produktivität Ihrer Dampfkesselanlage. Wir glauben an den Grundsatz „Dienen kommt vor Verdienen“, der unser Unternehmen von der Gründung bis zum heutigen Tag geprägt hat.
Schlüsselfaktoren
24/7
Betriebssicherheit während des gesamten Lebenszyklus Ihres Dampfsystems
Schlüsselfaktoren
10 Mio.
installierte Geräte weltweit
Schlüsselfaktoren
73 000 €
jährliche Einsparungen durch die Installation eines Steuerungssystems, das die Abschlämmungsrate von 8 % auf 6 % senkt
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser kombiniert ein breit gefächertes Portfolio an Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen mit fundierten Kenntnissen des Energie- und Hilfskreisläufe-Managements, um es Hilfskreisläufe-Managern zu ermöglichen, die Kesselleistung zu optimieren und gleichzeitig die grundlegende Integrität der Ausrüstung zu schützen. Ob bei der Sicherstellung der wesentlichen Qualität und Versorgung mit Speisewasser, bei der Auswertung von Rauchgas oder bei der Bestimmung der Genauigkeit von Messergebnissen – wir ermöglichen Effizienzsteigerungen und eine Optimierung der Wartungskosten.
- Verlassen Sie sich auf erstklassige Messtechnik sowie höchste Qualität und Zuverlässigkeit
- Verbessern Sie die Effizienz des Kesselhauses und der Anlage bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit
- Optimieren Sie die Wartung dank eines direkten Zugriffs auf internes Fachwissen
- Halten Sie Standards für Umweltschutz und Energiemanagement ein