Utiliteitsmanagers die een efficiënte productie nastreven besteden veel aandacht aan het optimaliseren van de ketel. Stoom blijft een belangrijke energiebron voor industriële procesverwarming, maar de energiekosten rijzen de pan uit. Concurrentiedruk maakt uitvaltijden en onderhoud steeds kostbaarder en dus is bescherming van ketelapparatuur en regelsystemen essentieel. Met nauwkeurige en betrouwbare meting en bewaking kan het brandstofverbruik worden geoptimaliseerd en de levensduur van de ketel worden verlengd, waardoor aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.
Belangrijke feiten
$50,000
vertegenwoordigt de "tot" extra kosten per jaar die u kunt verwachten door blowdowns veroorzaakt door voedingswater van slechte kwaliteit.
Leer waar u moet meten voor een efficiënter proces
Stoomtoepassingsparameters

Bereiding van voedingswater
Een constante toevoer van voedingswater van hoge kwaliteit is niet alleen van groot belang voor een optimale efficiëntie van de ketel, maar beschermt ook de functionele veiligheid en de levensduur van de ketel, waardoor defecten aan de apparatuur, dure spuiprocedures en corrosie worden voorkomen en een constante beschikbaarheid van stoom wordt verzekerd.
Onze ervaring in de praktijk
Met behulp van de informatie die de meet- en bewakingsoplossingen van Endress+Hauser leveren kan de kwaliteit van het voedingswater worden geoptimaliseerd en kunnen de operationele kosten van de ketel tot een minimum worden beperkt. Met ons stoom-wateranalysesysteem kunt u de kwaliteit van uw voedingswater voortdurend bewaken.
- Meet de voedingswaterflow met onze multivariabele Proline Prowirl F 200
- Bewaak de temperatuur van het voedingswater na de voorverwarmer met de iTHERM TM131
- Verleng de levensduur van de boiler en verbeter de efficiëntie van de stoomproductie

Brandstofverbranding en uitlaatgassen
Een efficiënte brandstofverbranding en emissies die aan de voorschriften voldoen, zijn belangrijke doelstellingen bij het gebruik van ketels. Als een ketel brandstof suboptimaal verbrandt, kunnen niet alleen verliezen ontstaan, maar kunnen ook emissienormen worden overtreden. Een nauwkeurige meting van de brandstofverbrandings- en uitlaatgasparameters is dan ook zeer belangrijk, maar ook zeer complex.
Onze ervaring in de praktijk
Bij Endress+Hauser bieden we aangepaste oplossingen voor een veilige, efficiënte en toegankelijke brandstofverbrandingsmeting en een dito uitlaatgasbeheer om de prestaties van uw ketel te optimaliseren.
- Meet de brandstofflow met de Proline t-mass 65F en de brandstofdruk met de Cerabar M PMP51
- Meet de temperatuur van de verbrandingslucht met de iTHERM TM131 en de flow met de Proline t-mass A 150
- Voldoe aan de ASME Performance Test Codes (PTC 4-1998) voor brandstofaangedreven stoomgenerators

Stoomopwekking
Een efficiënte, beschikbare toevoer van stoom met de juiste temperatuur is van essentieel belang voor een efficiënte werking van utiliteitsbedrijven, wat betekent dat een goede ketelregeling en een continue flowmeting onontbeerlijk zijn.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een omvangrijk assortiment van robuuste en beproefde instrumenten voor flowmeting en -bewaking, maar loopt ook voor met nieuwe technologieën op basis van het multivariabele (druk- en temperatuurgecompenseerde) vortex-principe. Met deze technologie kan natte stoom worden gedetecteerd of kan de droogtefractie worden gemeten, waardoor een uitstekend ketelrendement mogelijk is.
- Kies voor nauwkeurige ketelbewakingssystemen voor een efficiënte stoomopwekking
- Optimaliseer het brandstofpotentieel om kosten te besparen
- Verleng de kalibratie-intervallen om uitvaltijden tot een minimum te beperken met de innovatieve Heartbeat Technology
Voordelen
Een diepgaand begrip van de industrie ligt aan de basis van ons product- en dienstenaanbod. We kunnen u helpen het ontwerp van de stoomketel, het onderhoud en de operationele productiviteit te verbeteren - daar kunt u van op aan. We geloven in dienen vóór verdienen en dit principe heeft ons bedrijf tot op de dag van vandaag gevormd.
Belangrijke feiten
24/7
operationele veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het stoomsysteem
Belangrijke feiten
10 miljoen
geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
Belangrijke feiten
$ 73.000
aan jaarlijkse kostenbesparingen na de installatie van een regelsysteem dat het spuipercentage terugbrengt van 8% naar 6%
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser combineert een omvangrijk assortiment instrumenten, diensten en oplossingen met een grondige kennis van energie- en utiliteitsbeheer om utiliteitsmanagers in staat te stellen de prestaties van boilers te optimaliseren en tegelijkertijd de fundamentele integriteit van de apparatuur te beschermen. Of het nu gaat om het garanderen van de essentiële kwaliteit en toevoer van voedingswater, het evalueren van rookgassen of het bepalen van de nauwkeurigheid van meetresultaten, wij maken het mogelijk de efficiëntie te verhogen en de onderhoudskosten te optimaliseren.
- Vertrouw op toonaangevende meettechnologie, kwaliteit en betrouwbaarheid
- Verbeter de efficiëntie van het ketelhuis en de installatie, met behoud van de veiligheid
- Optimaliseer het onderhoud met directe toegang tot inhouse-expertise
- Voldoe aan de normen voor milieubescherming en energiebeheer