Optimieren Sie die Trennung von schwerem und mittelschwerem Rohöl
Für Rohöl von höherer Qualität bei geringerem Wartungsaufwand
Mit unserer Multiparameter-Technologie mit geführtem Radar können Sie jetzt Rohöl von höherer Qualität bei gleichzeitig geringerem Wartungsaufwand für Ihren Prozess produzieren. Bei Trennungsanwendungen bildet sich häufig ein Teppich (Emulsionsschicht), der das präzise Messen der Trennschicht und des Gesamtfüllstands stark erschwert. Unsere Technologie ist speziell dafür konzipiert, diese Herausforderungen zu meistern.
![Separatoren für schweres und mittelschweres Rohöl Separatoren für schweres und mittelschweres Rohöl](/__image/a/604767/k/2af8927fa02bb1e934b182d328470fabaf0cf0c0/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/separators-medium-oil_square.jpg)
Die Vorteile auf einen Blick
Keine Unterbrechung der Messung des Trennprozesses
Problemlose Installation und Wartung ohne Spezialwerkzeuge
Rohöl von höherer Qualität
Multiparameter-Sonde für Trennschichtmessung. Zwei Stromausgänge für Trennschicht und Gesamtfüllstand.
Herausforderung
Bei der Trennung von mittelschwerem und schwerem Rohöl (15 bis 31 °API, 870 bis 960 kg/m3) kann es äußerst schwierig sein, mit nur einem Messgerät sowohl den Gesamtfüllstand als auch die Trennschichten präzise zu messen. Bei diesen Anwendungen kommt es häufig zur Bildung eines Teppichs (Emulsionsschicht). Ist dieser Teppich über 5 cm dick, kann ein mit geführtem Radar arbeitendes herkömmliches Gerät die Trennschicht nicht mehr messen. Und ein kapazitives Füllstandsmessgerät könnte nur den Wasserfüllstand, nicht aber den Gesamtfüllstand anzeigen.
Unsere Lösung
Unser patentiertes Multiparameter-Messgerät mit geführtem Radar kombiniert die traditionelle Technik des geführten Radars mit der kapazitiven Füllstandsmessung und macht sich dabei die Vorteile beider Technologien in einem einzigen Gerät zunutze. Sobald der Teppich bzw. die Emulsionsschicht eine Stärke von mehr als 5 cm erreicht hat, wechselt der Sensor automatisch in den kapazitiven Modus, sodass die Trennschicht durchgängig erkannt wird.
Levelflex M FMP55 mit Koaxsonde
Zuverlässige Messung:
Auch bei Vorliegen einer Trennschicht mit Emulsionsschicht
Bei unruhiger Oberfläche und Schaum
Bei wechselnden Medien
Hohe Verfügbarkeit
Integrierter Datenspeicher
Werkseitig vorkalibriert
Intuitives, menügeführtes Bedienkonzept in der jeweiligen Landessprache
Einfache Integration in Steuerungs- und Asset-Management-Systeme
Präzise Geräte- und Prozessdiagnose zur Unterstützung einer schnellen Entscheidungsfindung
Zulassungen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA