Scheiding van zware / halfzware ruwe olie
Verkrijg ruwe olie van een betere kwaliteit en minder onderhoud
Het is voortaan mogelijk ruwe olie van betere kwaliteit en zonder onderhoud te verkrijgen dankzij onze door meerdere parameters geleide golfradartechnologie. In toepassingen van afscheiders is er vaak een weerstandslaag (emulsie) die een probleem kan vormen voor de exacte meting van de interface en het algemene niveau. Deze technologie is specifiek ontworpen om deze uitdagingen aan te pakken.
![Zware/middelzware ruwe olieafscheiders Zware/middelzware ruwe olieafscheiders](/__image/a/604767/k/2af8927fa02bb1e934b182d328470fabaf0cf0c0/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/separators-medium-oil_square.jpg)
Voordelen op een rij
Geen onderbreking in de meting van het scheidingsproces
Eenvoudige installatie en onderhoud zonder enige speciale gereedschappen
Ruwe olie van betere kwaliteit
Multiparametersonde voor interfacemeting. Twee stroomuitgangen voor interfacelaag en algemeen niveau.
Uitdaging
Bij de scheiding van middelzware en zware olie (API 15° tot 31° 870 tot 960 kg/m3 (7,3 tot 8 lb/gal)), kan het nauwkeurig meten van het algemene niveau en van de interface met één apparaat, een ware uitdaging vormen. In deze toepassing is er vaak een weerstandslaag (emulsie) aanwezig. Als deze weerstandslaag groter is dan 5 cm (2 inch), zal een standaard geleid golfradarapparaat niet in staat zijn de interface te meten. Daarnaast zou een apparaat voor het meten van het capaciteitsniveau alleen het waterpeil kunnen weergeven, maar niet het algemene peil.
Onze oplossing
Ons gepatenteerde door meerdere parameters geleide golfradarapparaat combineert de traditionele geleide golfradartechnologie met de capaciteitsniveautechnologie en neemt de voordelen van beide systemen over in één apparaat. Zodra de weerstandslaag (emulsie) een dikte heeft bereikt van meer dan ca. 5 cm (2 inch), schakelt de sensor automatisch naar de capaciteitsmodus zodat de interface doorlopend wordt gedetecteerd.
Levelflex M FMP55 met een coaxiale sonde
Betrouwbare meting:
Voor interface met emulsie
In geval van turbulent oppervlak en schuim
Voor het wijzigen van media
Hoge beschikbaarheid
Geïntegreerd geheugen van gegevens
Vooraf gekalibreerd in de fabriek
Gebruiksvriendelijk bedieningsconcept via menu in nationale talen
Eenvoudige integratie in controle- of assetmanagementsystemen
Exacte instrument- en procesdiagnosen voor snelle beslissingen
Goedkeuringen: ATEX, IEC Ex, FM, CSA