Optimieren Sie die Trennung von schwerem und extraschwerem Rohöl
Verbessern Sie die Prozesskontrolle
Bei der Trennung von schwerem und extraschwerem Rohöl (<15 °API, Dichte >960 kg/m3) und Ölsand erfolgt der Reinigungsvorgang in Separatoren, FWKOs, BOTs und Entsalzern. Dabei muss die Dichte des gesamten Füllstand bekannt sein, um einen möglichst zeit- und kostensparenden Betrieb zu gewährleisten. Herkömmliche Messtechniken können nur begrenzt Informationen über den Prozess bereitstellen. Mit Profile Vision hingegen werden alle wichtigen Prozessdaten übersichtlich aufbereitet.
Die Vorteile auf einen Blick
Präzises dreidimensionales Dichteprofil des gesamten Separators – vom Einlass bis zum Auslass
Installation vollständig außerhalb des Kessels
Trennungsprozess wird nicht durch dichtebedingte Probleme unterbrochen
Keine Unter- oder Überdosierung teurer Prozesschemikalien
Die Herausforderung: ein vollständiger Überblick über den Prozess
Mit herkömmlichen Technologien können die Emulsionsschicht und der Gesamtfüllstand nicht ausreichend gut abgebildet werden. Position und Dicke der Emulsionsschicht sind wichtige Informationen für den Anlagenbetreiber, da hiervon abhängt, welche Menge an chemischen Emulsionsbrechern zugesetzt werden muss. Herkömmliche Messgeräte müssen innerhalb des Separators installiert werden und sind häufig anfällig für Verunreinigungen. Somit muss das Messgerät regelmäßig ausgebaut und gereinigt werden, wodurch wertvolle Zeit verloren geht.
Unsere Lösung: Dichtemessungssystem
Der Separator wird in 3 Bereiche der Dichtemessung unterteilt:
Überprüfung, ob Sand am Boden vorhanden ist, um sicherzustellen, dass das gesamte Separatorvolumen genutzt werden kann
Messung der Emulsionsschicht und ihrer Stärke, um den Trennprozess zu optimieren und Kosten zu sparen, die mit einer Unter- oder Überdosierung von Chemikalien einhergehen
Überwachung des oben schwimmenden gereinigten Rohöls. Eine integrierte speicherprogrammierbare Steuerung (PLC) sammelt und skaliert alle Messdaten. Visualisierung von bis zu 5 verschiedenen Grenzständen möglich (Sand, Wasser, Emulsion, Öl, Schaum).
Lösungsdetails: Profile Vision
Überblick über einzelne Tanks mit Profilen oder Balkendiagrammen, Alarmen, Verlaufs- und Ereignisprotokoll
Erfassung und Skalierung von Messdaten
Berechnung und Visualisierung von bis zu fünf verschiedenen Grenzständen
Grafische Darstellung des Dichteprofils (Anzeige der Dichte durch Farben), auch als Diagramm (Balken- oder Kurvendiagramm)
Grenzwert- und Statusüberwachung
Alarme und Trends
Gammapilot M FMG60
Kompakter Transmitter: ein Instrument für alle Messaufgaben
Höchste Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, selbst bei extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen
Höchste Empfindlichkeit und Präzision bei niedrigster Dosisleistung
Optimale Anpassung an die jeweilige Anwendung dank einer Vielzahl von Detektoren
SIL 2/3-Zulassung nach IEC 61508 für die Erfassung von Maximalgrenzständen
Temperaturkompensation bei Dichtemessungen
Strahlenschutzbehälter FQG63
Strahlenschutzbehälter mit flexibler Verlängerung. Ihre Vorteile:
Behälter mit geringem Gewicht erlaubt optimale Messungen
Höchste Sicherheitseinstufung
Flexible Einbaulänge bis 30 m
Manuelle EIN-/AUS-Schaltung
Fixierung der Schaltstellung mittels Vorhängeschloss oder Fixierstift
Leichtes Erkennen des Schaltzustandes
Geringer Platzbedarf und einfache Montage