Afscheiding extra zware/zware ruwe olie optimaliseren
Verkrijg een betere procescontrole
Bij extrazware en zware ruwe olieafscheiding (< API 15 densiteit >960 kg/m3 (8 lb/gal) en oliezanden, verloopt het reinigingsproces in afscheidingsinstallaties, FWKO, BOT's en ontzilters. Het is belangrijk de dichtheid te kennen over het volledige niveau om de beste tijd- en kostensparende werking te garanderen. Traditionele meettechnologieën zijn beperkt in de informatie die ze kunnen bieden over het proces. Profile Vision biedt een duidelijk beeld van het proces.

Voordelen op een rij
Nauwkeurig 3-dimensionaal dichtheidsprofiel van de volledige afscheider - van inlaat tot uitlaat
De installatie verloopt volledig buiten het vat
Afscheiding wordt niet onderbroken voor met dichtheid verwante problemen
Geen onder-/overdosering meer van dure chemicaliën bij het proces
Uitdaging: een totaalbeeld van uw proces verkrijgen
Traditionele technologieën kunnen geen duidelijk beeld geven van het algemene niveau en de emulsielaag. Het is belangrijk dat u over informatie zoals de positie en dikte van de emulsielaag beschikt omdat deze de hoeveelheid toe te voegen chemische emulsiebrekers bepaalt. Er moeten traditionele meettechnologieën binnenin de afscheider zijn geïnstalleerd. Ze zijn vaak onderhevig aan vervuiling. Het meetinstrument moet dus worden verwijderd voor een regelmatige reiniging waardoor waardevolle tijd wordt verspild.
Onze oplossing: dichtheidsprofileringssysteem
De afscheider is opgesplitst in 3 dichtheidsdetectiegebieden:
Meet de aanwezigheid van zand op de bodem om te controleren of het volledige volume van de afscheider beschikbaar is
Meet de emulsielaag en de dikte om het afscheidingsproces te optimaliseren en kosten met betrekking onder-/overdosering van chemicaliën te besparen
Schone ruwe olie bovenaan wordt bewaakt. De geïntegreerde PLC verzamelt en schaalt alle meetgegevens. Visualisatie van maximaal 5 verschillende interfaceniveaus is mogelijk (zand, water, emulsie, olie en schuim).
Details van de oplossing: Profile Vision
Overzicht van individuele tanks met profielen of staafdiagrammen, alarm, geschiedenis- en gebeurtenissenlogboek
Verzamelen en schalen van meetgegevens
Berekening en weergave van maximum vijf verschillende interfaceniveaus
Grafische weergave van dichtheidsprofiel (dichtheid aangegeven door kleuren) en -grafiek (staaf- of lijndiagram)
Limietwaarde en statusbewaking
Volgen van alarmen en trends
Gammapilot M FMG60
Compacte transmitter: één instrument voor alle meettaken
Hoogste beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid, zelfs voor extreme proces- en omgevingsomstandigheden
Hoogste gevoeligheid en nauwkeurigheid bij de laagste dosispercentages
Optimale aanpassing aan de respectieve toepassing via verschillende detectoren
SIL2/3-goedkeuring in overeenstemming met IEC 61508 voor een maximale puntniveaudetectie
Temperatuurcompensatie voor dichtheidsmetingen
Bronhouder FQG63
Bronhouder met flexibel uitbreidingselement. Uw voordelen:
Licht apparaat biedt de best mogelijke screening
Hoogste veiligheidsclassificatie
Flexibele installatielengte tot 30 m
Handmatig bediend
Hangslot of borgpen om de schakelpositie te fixeren
De schakelstatus is gemakkelijk herkenbaar
Gemakkelijk te monteren compact instrument