Sauberes Wasser für Forschung und Mensch
Desinfektion und Überwachung von Trinkwasser
Die Desinfektion von Trinkwasser ist notwendig für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller. Es handelt sich um einen Prozess, für den viele Richtlinien und Grenzwerte gelten. Um zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Trinkwasser jederzeit eingehalten werden, unterstützt NSI-Technik die Abteilung für Pathologie des Universitätskrankenhauses in Würzburg mit einem Desinfektionspanel von Endress+Hauser.
![Sauberes Wasser ist unabdingbar für ein gesundes Leben](/__image/a/9628975/k/8380728d7ba4d1b346524817d1a6a8618c0c6f50/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Clean%20water.jpg)
Ergebnisse
Zuverlässige Online-Messungen
Intuitive Bedienung und Vermeidung von Messfehlern
Betriebskosten und Wartungsanforderungen werden auf einem Minimum gehalten
Die mikrobielle Belastung von Trinkwasser stellt ein hohes Gesundheitsrisiko dar. Wenn zusätzlich erschwerende Faktoren ins Spiel kommen, ist es wichtig, dass Sie sich auf Ihre Desinfektionsmessung verlassen können. Die Desinfektion von Wasser führt zu einer Verringerung der Keimzahl, eine Überdosierung des Desinfektionsmittels ist jedoch für den Menschen gesundheitsgefährdend. Die Trinkwasserinstallation der Abteilung für Pathologie im Universitätskrankenhaus in Würzburg bekämpft die mikrobielle Belastung des Trinkwassers.
Unsere Lösung
![Desinfektionspanel zur Überwachung der Wasserqualität](/__image/a/9628979/k/65a90fc0bba426572ea8d8b5af689795d4fdd20d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Panel_CYA27%20mit%203%20Modulen_mit%20Licht+Schlauch_HiRes.jpg)
Um die Herausforderungen einer manuellen Messung zu umgehen, kann auf eine automatisierte Messlösung zurückgegriffen werden, die die Messwerte digital aufzeichnet und speichert. Mit einem Wasseranalysepanel zur Überwachung des Chlorwertes ist dies hochwirtschaftlich möglich. Damit ist eine Lösung zur Überwachung der Trinkwasserdesinfektion geschaffen, die nicht nur sicher und gesundheitlich unbedenklich, sondern auch hocheffizient ist.