De gezondheid beschermen met schoon water
Desinfectie en bewaking van drinkwater
De desinfectie van drinkwater is noodzakelijk om ieders gezondheid en veiligheid te beschermen. Het is een proces dat moet voldoen aan veel richtlijnen en grenswaarden. Om te waarborgen dat altijd wordt voldaan aan de grenswaarden, ondersteunt NSI-Technik de pathologie-afdeling van het Würzburg University Hospital met een desinfectiepaneel van Endress+Hauser.
![Schoon water is noodzakelijk voor een gezond leven](/__image/a/9628975/k/8380728d7ba4d1b346524817d1a6a8618c0c6f50/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Clean%20water.jpg)
Resultaten
Betrouwbare online-metingen
Intuïtieve bediening en geen meetfouten
Bedrijfskosten en onderhoudsvereisten worden tot een minimum beperkt
Microbiële verontreiniging van drinkwater is een groot gevaar voor de gezondheid. Als er ook bezwarende factoren een rol spelen, is het belangrijk om te kunnen vertrouwen op uw desinfectiemeting. Hoewel de desinfectie van water tot een reductie van het aantal ziektekiemen leidt, is een overdosis van de desinfectant juist gevaarlijk voor de gezondheid van de mens. De drinkwaterinstallatie van de pathologie-afdeling van het University Hospital in Würzburg gaat microbiële verontreiniging van het drinkwater tegen.
Onze oplossing
![Desinfectiepaneel voor het bewaken van de waterkwaliteit](/__image/a/9628979/k/65a90fc0bba426572ea8d8b5af689795d4fdd20d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Panel_CYA27%20mit%203%20Modulen_mit%20Licht+Schlauch_HiRes.jpg)
Om de uitdagingen van handmatige metingen te ontwijken, kan gebruik worden gemaakt van een geautomatiseerde meetoplossing, die meetwaarden digitaal registreert en opslaat. Dit kan zeer economisch worden uitgevoerd met behulp van een wateranalysepaneel voor het meten van het chloorgehalte, waarbij een oplossing wordt gerealiseerd voor het bewaken van drinkwaterdesinfectie die niet alleen veilig en niet gevaarlijk voor de gezondheid is, maar ook uiterst efficiënt.