Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

iTEMP TMT31 – Der 4-20mA RTD Temperaturtransmitter neu definiert! 

Der 4-20mA Kopftransmitter für Pt100/Pt1000 Sensoren bietet maximalen Bedienkomfort, hohe Sicherheit und zuverlässige Messgenauigkeit.

Erscheinungsdatum: 25.05.2022

Perfekt für einfache Anwendungen! Der neu entwickelte Temperaturtransmitter iTEMP TMT31 für analoge 4-20 mA Signale zeichnet sich durch seine Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und einfache Bedienung aus und ist somit ein wichtiger Stützpfeiler für verlässliche Temperaturmessung in der Verfahrensautomation. 

Temperaturtransmitter stellen in den verfahrenstechnischen Industrien ein wichtiges Glied zwischen Temperatursensoren im Prozess und den höhergelegenen Automatisierungsebenen dar.  

Um den Aufwand für Inbetriebnahme, Gerätekonfiguration und Wartung so gering wie möglich zu halten, kann der Transmitter wahlweise bequem vorkonfiguriert bestellt, oder einfach vor Ort über eine kostenfreie Bediensoftware wie zum Beispiel FieldCare oder DeviceCare von Endress+Hauser mithilfe eines Laptops oder Tablets parametriert werden. Hierfür benötigte USB-Konfigurationskits wie TXU10 oder Commubox FXA291 sind ebenfalls als Zubehör bei Endress+Hauser erhältlich.

Die Empfehlung: Push-in Klemmen

Durch die Verwendung von werkzeuglosen Push-in-Klemmen können Sie die Zeit der Verdrahtung bei der Inbetriebnahme von Temperaturtransmittern um bis zu 85 % reduzieren. Sie ermöglicht Ihnen eine 10-mal schnellere Verdrahtung, gepaart mit hoher Qualität und einem erschwinglichen Preis! Erleben Sie Ihre Vorteile in diesem kurzen Video. Für alle, die unsere bewährten Schraubklemmen bevorzugen, haben wir auch hier das Design für eine einfachere Verdrahtung optimiert. Korrosionsfreie Kontakte sorgen bei beiden Anschlussvarianten für höchste Zuverlässigkeit der Messwertübertragung.

Hohe Zuverlässigkeit im Prozess

Der iTEMP TMT31 Temperaturtransmitter ist für den sicheren Betrieb der Sensortypen Pt100 (IEC/GOST/JIS) und Pt1000 (IEC) in Ex-Bereichen der Zone 2 / Div. 2 (nicht funkend) zugelassen. Optional kann zusätzlich noch durch einen Transmitter-Sensor Abgleich, mithilfe der Callendar-Van Dusen- Gleichungen (CvD), die Sensor-Charakteristik des angeschlossenen RTD an den Kopftransmitter angeglichen und somit die Genauigkeit der Temperaturmessung des gesamten Systems noch weiter erhöht werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des iTEMP TMT31.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.