Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Proline Promass Q für anspruchsvolle Anwendungen

Das Coriolis-Durchflussmessgerät für überragende Genauigkeit bei der Durchfluss- und Dichtemessung

Erscheinungsdatum: 03.07.2017

Promass Q misst Massedurchfluss, Volumenstrom und Dichte mit unerreichter Genauigkeit – auch bei häufig schwankenden Prozessbedingungen:

  • Höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit beim Eichverkehr in Masse- oder Volumeneinheiten, z.B. in der Öl- und Gasindustrie

  • Hochgenaue Dichte- und Konzentrationsbestimmung als Qualitätsindikator von Endprodukten, beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie

Proline Promass Q ©Endress+Hauser

Messumformertechnologie für die nahtlose Systemintegration

Promass 300/500 macht keine Kompromisse bei der Leistung und Messgenauigkeit. Die digitale Signalverarbeitung beginnt bereits im intelligenten Messaufnehmer und ist die Grundlage für ein echte multivariable Messung: Masse- und Volumendurchfluss, Dichte und Temperatur lassen sich mit einem einzigen Messaufnehmer erfassen. Mit seiner Vielfalt an digitalen Protokollen wie EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART und WirelessHart sowie frei konfigurierbaren Analogausgängen erfüllt Promass Q alle Erwartungen an eine nahtlose Systemintegration.

Heartbeat Technology – am Puls Ihrer Prozesse

Die integrierten Diagnosefunktionen sowie Heartbeat Technology garantieren eine maximale Produkt- und Prozesssicherheit. Sensoren, Messrohre und die Messelektronik lassen sich bei laufendem Prozess verifizieren. Bei Problemen mit dem Sensor oder der Elektronik werden Fehlerbehebungsmaßnahmen im Klartext angezeigt. Das Datenspeicherkonzept (HistoROM) macht den Einbau von Ersatzteilen zu einem Kinderspiel und verringert so Ausfallzeiten. Alle Kalibrierdaten und Messumformer-Parameter sind sicher abgespeichert und werden nach Wartungsarbeiten automatisch neu geladen.

Heartbeat Technology logo ©Endress+Hauser

Drahtloser Zugriff auf alle Gerätedaten

Das Gehäuse von Proline 300 besitzt zwei Kammern, so dass bei der Inbetriebnahme das Elektronikgehäuse nicht geöffnet werden muss. Für Parameteränderungen oder die Fehlersuche kann der Benutzer das Gerät mittels Webserver über ein Kabel oder drahtlos via WLAN mit einem normalen Laptop verbinden. Zusätzliche Tools und spezielle Software sind dazu nicht erforderlich. Für den uneingeschränkten Zugriff im Feld steht zusätzlich eine grafikfähige Anzeige (eingebaute oder abgesetzte Version) mit Touch Control zur Verfügung.

Multi-Frequenz-Technologie – für Flüssigkeiten mit Gaseinschlüssen

Von nun an gehören Messfehler durch absichtlich oder unabsichtlich eingebrachte Gase der Vergangenheit an. Promass Q ermöglicht dank revolutionärer „Multi-Frequenz-Technologie“ (MFT) die aktive Echtzeit-Kompensation von Messfehlern durch im Medium eingeschlossene Gasblasen und sogar Mikroblasen.

Mit MFT lassen sich verschiedene gashaltige Medien präzise messen:

  • Eiscreme, Frischkäse, Milch, Honig, Marmelade usw.

  • Viskose Schweröle, gasgesättigte Medien usw.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.