
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Anwendungsgebiet
Promass F ist ein seit Langem bewährter, hochgenauer Messaufnehmer. Unempfindlich gegenüber wechselnden und anspruchsvollen Prozessbedingungen eignet er sich für das breiteste Anwendungsspektrum. Mit seinem innovativen Getrenntmessumformer bietet Promass F 500 maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen
Geräteeigenschaften
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal)
Messstofftemperatur: -196...350 °C (-320...662 °F)
Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10")
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass F 500
Deutsche Version - 11/2024
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202429/03/202401/08/202201/01/202116/09/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.5 MB
Dateiname:
TI01222DDE_1124-00.pdf
-
-
-
FDA Erklärung
Product family: CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Dosimass, Dosimass OEM, LNGmass, LPGmass, Promass 40, Promass A, Promass E, Promass F , Promass G, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X
Englische Version - 10/2024
Product root: 40E-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3C-, 8A5C-, 8BE-, 8C1B-, 8C3B-, 8C5B-, 8CM-, 8CN-, 8DF-, 8E1C-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B -, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-, 8G1B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8PE-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, D8AB-, D8CB-, D8EB-, D8LB-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8 F3B-, O8F5B-, O8I1B-, O8O3B-, O8O5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B- Declaration number: FDA_00339_01.24 FDA specification: USP class VI
EN DE 03/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
03/10/2024
Dateigröße:
387.4 KB
Dateiname:
FDA_00339_01.24.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/202429/03/202401/08/202201/01/202116/09/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.5 MB
Dateiname:
TI01222DDE_1124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS PAEN DE 01/11/202401/01/202101/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.7 MB
Dateiname:
BA01551DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 01/11/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.5 MB
Dateiname:
BA02119DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 01/11/202401/01/202102/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
10 MB
Dateiname:
BA01750DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/11/202401/01/202101/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA01873DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/11/202401/01/202101/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
8.5 MB
Dateiname:
BA01562DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201901/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.1 MB
Dateiname:
BA01540DDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/11/202401/08/202201/01/202101/09/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA01529DDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass F 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 01/11/202401/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
11.5 MB
Dateiname:
BA01761DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Promass 500
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 17/05/202408/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2024
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
GP01173DDE_0224-00.pdf
-