Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,50 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50…+150 °C (–58...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Promass S ist Wegbereiter in hygienischem Design und geeignet für Anwendungen in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie, die eine optimale Reinigbarkeit erfordern. Das selbstentleerbare Einrohrsystem gewährleistet eine schonende Messstoffbehandlung. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass S 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige, verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern
Geräteeigenschaften
Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen
Konform mit 3-A und EHEDG
Sofortige Verfügbarkeit nach CIP-/SIP-Reinigung
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Verbesserte Prozesssicherheit – einfach reinigbares und vollständig selbstentleerbares Messrohr
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Promass 300/500 - HART
Language neutral - 09/2023
PACTware, PACTware, 6.0.0.26 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1715-IF16 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwel l, 1794-IF8IH Endress+Hauser, Field Xpert - SMT70, 1.07.00 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF8H Rockwel l Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-IF4HB Emerson, AMS DTM Launcher, 14.5 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1719-CF4HB Yokogawa, Plant Resource Manager, R4.03 Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE2CH Rockwell Autom ation, FieldCare in Rockwell, 1734-IE4CH Rockwell Automation, FieldCare in Rockwell, 1756-IF16IH Endress+Hauser, DeviceCare, 1.07.06 Endress+Hauser, FieldCare, 2.17.00 Endress+Hauser, Memograph RSG45, 02.04.05 Rockwell Automatio
Sprache:
Language neutral
Version:
28/09/2023
Dateigröße:
234.9 MB
Dateiname:
EH_Promass_300_500_8x3x_8x5x_HART_FW_1_05_zz_Dev_Rev_06.zip
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass S 300
Deutsche Version - 08/2022
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
10.8 MB
Dateiname:
TI01278DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/202201/01/202116/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
10.8 MB
Dateiname:
TI01278DDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
7.5 MB
Dateiname:
BA01502DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/01/202101/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01524DDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS PAEN DE 01/01/202101/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01513DDE_0321.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINETEN DE 01/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
BA01745DDE_0421.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 08/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
08/01/2024
Dateigröße:
7.5 MB
Dateiname:
BA02117DDE_0122-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 01/08/202201/01/202101/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
8.4 MB
Dateiname:
BA01491DDE_0522-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
EtherNet/IPEN DE 01/01/202102/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA01734DDE_0221.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promass S 300
Coriolis-Durchflussmessgerät
PROFIBUS DPEN DE 01/01/202101/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2021
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01863DDE_0221.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promass 300 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/201801/08/201802/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2018
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
GP01058DDE_0318.pdf
-