Eingriffsfreie Durchflussmessgeräte für komplexe Anwendungen
Die erste Wahl für zuverlässige, flexible und wartungsfreie Clamp-on-Durchflussmessung auch unter herausfordernden Bedingungen
Befindet sich Ihre Messstelle in einem explosionsgefährdeten Bereich, erfordert sie einen hohen Sicherheits-Integritätslevel (SIL) oder liegt Ihre Prozesstemperatur über 170 °C? Besonders anspruchsvolle Anwendungen erfordern eine besonders robuste Instrumentierung. Prosonic Flow P 500 ist für einen wartungsfreien Langzeitbetrieb ausgelegt – auch unter schwierigen Bedingungen. Es enthält nicht nur alle Standardfunktionen unserer Clamp-on-Durchflussmessgeräte, sondern auch zusätzliche Produktfunktionen, um komplexe Anwendungen einfach zu bewältigen:
Vorteile
Zuverlässige Messperformance – bewährte Sensoren in Kombination mit einem wartungsfreien Montagesystem liefern langzeitstabile Signale, auch bei Hochtemperaturanwendungen bis 550 °C
Vergleichbare Durchflussinformationen für flüssige Kohlenwasserstoffe – optionales Petroleum-Anwendungspaket (PAP) zur Berechnung des Normvolumens und zur Identifizierung verschiedener Produkte in einer Multiprodukt-Pipeline
Hohe Sicherheitsstandards – Prosonic Flow P 500 wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 entwickelt und verfügt über internationale Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
Zuverlässiger Betrieb auch bei hohen Temperaturen
Für Anwendungen mit Temperaturen über 170 °C bietet Prosonic Flow P 500 optionale Hochtemperatursensoren, die zuverlässig bis zu 550 °C messen. Das direkte Koppeln der Sensoren an das Messrohr und die sehr kleine Koppelfläche sorgen für eine äußerst robuste Messung, die zudem vollständig isoliert werden kann.
Hochtemperaturanwendungen
![Abbildung von Clamp-on-Hochtemperatursensoren](/__image/a/9822493/k/5c0704cec031452af791b61c34c5ab0a75543796/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EHFL-Photoshooting-Prosonic_Flow_P500_HT-Sensorparts-MEKR-0062-2.jpg)
Dank der Hochtemperatursensoren können zuverlässige Messergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen wie Rohöl, Kokereinsätze, FCC- und HCS-Cracker sowie atmosphärische und Vakuumdestillationsanlagen in der Öl- und Gasindustrie erzielt werden. In der chemischen Industrie: Abscheider, Destillation und exotherme Prozesse. Im Bereich Strom- und Energieversorgung können die Sensoren für CSP-Anwendungen mit geschmolzenem Salz und Thermoöl oder für Kühlwasserleitungen eingesetzt werden.
Einfache Einblicke in flüssige Kohlenwasserstoffe
Das Petroleum-Anwendungspaket (PAP) für Prosonic Flow P 500 ermöglicht eine Berechnung des Normvolumens flüssiger Kohlenwasserstoffe, um vergleichbare Angaben zum Durchfluss zu erhalten. Dazu wird die entsprechende Flüssigkeit im PAP ausgewählt und eine zusätzliche Temperaturmessung durchgeführt. Auf diese Weise können Bilanzierungen von Stoffströmen vorgenommen und Leckagen erkannt werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass das PAP verschiedene flüssige Kohlenwasserstoffe in Multiprodukt-Pipelines identifiziert.
Höchste Sicherheitsstandards
![SIL-Logo bei Endress+Hauser](/__image/a/9822953/k/2848307bd63183b7894d9fab8b353a8952efa364/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/SIL_Logo.jpg)
In vielen Anwendungen steht die Sicherheit an erster Stelle. Prosonic Flow P 500 erfüllt höchste Sicherheitsstandards und wurde gemäß den IEC 61508-Anforderungen für funktionale Sicherheit« (SIL) entwickelt. Darüber hinaus verfügt das Durchflussmessgerät über internationale Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) und kann sofort nach der Installation in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.
Wo alles zusammenkommt
Mit einer langen Liste an Features, Funktionen und Zulassungen unterstützt Sie Prosonic Flow P 500 ideal bei besonders anspruchsvollen Anwendungen wie der Tankentwässerung, Wassereinspritzung oder die Messung flüssiger Kohlenwasserstoffe in der Ölindustrie. In Kombination mit den Hochtemperatursensoren liefert das Clamp-on-Durchflussmessgerät auch zuverlässige und genaue Messwerte für Thermoölanwendungen oder die Batch-Produktion in der chemischen Industrie.
Anwendungsbeispiel: Batch-Reaktoren
Für einen optimalen Ablauf der Batchproduktion in der chemischen Industrie muss die Dosierung unterschiedlichster Chemikalien mit teils hoher Viskosität genau überwacht werden. Prosonic Flow P 500 in Kombination mit Hochtemperatursensoren bis maximal 550 °C und den Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche ist für diesen Zweck bestens geeignet. Die Sensoren werden außen auf das Rohr montiert und sind dank FlowDC selbst bei limitierten Ein- und Auslaufstrecken bis 2 x DN einsetzbar.
Downloads
-
-
Broschüre
E-Broschüre: Verlässlich, flexibel, wartungsfrei
Das Ultraschall-Clamp-On-Portfolio mit vielseitigem Potenzial für die eingriffsfreie Durchflussmessung
Dateigröße:
Dateiname:
-