Débitmètres non-intrusifs pour les applications complexes
Le choix idéal pour une mesure de débit clamp-on fiable, flexible et sans entretien, même dans des conditions difficiles
Votre point de mesure situé dans une zone explosible nécessite-t-il un niveau d'intégrité de sécurité élevé (SIL) ou une température de process supérieure à 170° C (338° F) ? Les applications particulièrement exigeantes nécessitent une instrumentation particulièrement robuste. Prosonic Flow P 500 est conçu pour un fonctionnement à long terme sans entretien – même en conditions difficiles. Il ne contient pas seulement toutes les fonctionnalités standard de nos débitmètres clamp-on, mais aussi des caractéristiques supplémentaires permettant de faire face aux applications complexes :
Avantages
Performances de mesure fiables – les capteurs éprouvés en combinaison avec le système de montage sans maintenance fournissent des signaux stables sur le long terme, même à températures élevées (≤550 °C/1022 °F)
Informations comparables sur le débit des hydrocarbures liquides – pack d'applications pétrolières en option pour calculer le volume standard et identifier différents produits dans une conduite multiproduit
Normes de sécurité élevées - Le Prosonic Flow P 500 a été développé conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle IEC 61508 et maintient les agréments internationaux pour les zones explosibles
Fonctionnement fiable même à températures élevées
Pour les applications avec des températures supérieures à 170° C (338° F), le ProsonicFlow P 500 offre des capteurs haute température optionnels qui mesurent de façon fiable jusqu'à 550° C (1022° F). Le couplage direct des capteurs au tube de mesure et la très petite zone de raccordement assurent une mesure extrêmement robuste, qui peut également être complètement isolée.
Applications hautes températures
![Photo des capteurs clamp-on hautes températures](/__image/a/9822493/k/5c0704cec031452af791b61c34c5ab0a75543796/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EHFL-Photoshooting-Prosonic_Flow_P500_HT-Sensorparts-MEKR-0062-2.jpg)
Grâce aux capteurs haute température, des résultats de mesure fiables peuvent être obtenus pour diverses applications comme le pétrole brut, les fours de cokéfaction, les craqueurs FCC et HCS de même que pour les unités de distillation atmosphérique et sous-vide dans le secteur du pétrole et du gaz. Dans l'industrie chimique : séparateurs, distillation et procédés exothermiques. Pour l'énergie, les capteurs peuvent être utilisés pour les applications CSP avec du sel fondu et de l'huile thermique ou pour des conduites avec de l'eau de refroidissement.
Informations aisées sur les hydrocarbures liquides
Le pack application pétrole (PAP) pour Prosonic Flow P 500 permet un calcul du volume standard des hydrocarbures liquides pour obtenir des informations de débit comparables. Pour cela, le liquide approprié est sélectionné dans le PAP et une mesure de température supplémentaire est effectuée. Ainsi, les débits peuvent être équilibrés et les fuites peuvent être détectées. Un autre avantage majeur est que le PAP identifie différents hydrocarbures liquides dans les conduites multiproduit.
Normes de sécurité maximales
![Logo de SIL chez Endress+Hauser](/__image/a/9822953/k/2848307bd63183b7894d9fab8b353a8952efa364/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/SIL_Logo.jpg)
Dans de nombreuses applications, la sécurité est la priorité principale. Prosonic Flow P 500 satisfait aux normes de sécurité les plus élevées et a été élaboré conformément aux exigences de sécurité fonctionnelle IEC 61508 (SIL). En outre, le débitmètre a des agréments internationaux pour les zones explosibles (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) et peut être utilisé dans des applications liées à la sécurité immédiatement après l'installation.
Quand tout est réuni
Avec une longue liste de caractéristiques, de fonctionnalités et d'agréments, le Prosonic Flow P 500 vous supporte parfaitement dans des applications particulièrement exigeantes comme la déshydratation des réservoirs, l'injection d'eau ou la mesure d'hydrocarbures liquides. En combinaison avec les capteurs haute température, le débitmètre clamp-on fournit également des valeurs mesurées fiables et précises pour les applications avec huile thermique ou la production par lots dans l'industrie chimique.
Exemple d'application : réacteurs discontinus
Pour un process de production de lots optimal dans l'industrie chimique, le dosage d'une grande variété de produits chimiques, certains avec une viscosité élevée, doit être étroitement surveillé. Le Prosonic Flow P 500 en combinaison avec ses capteurs haute température jusqu'à un maximum de 550° C (1022 ° F) et des agréments pour zone explosible est idéal. Les capteurs sont montés sur l'extérieur de la conduite et, grâce à FlowDC, peuvent être utilisés même avec des longueurs d'entrée et de sortie limitées jusqu'à 2 x DN.
Téléchargements
-
-
Catálogo
e-brochure - Flexible, fiable, sans entretien
La gamme de pinces ultrasoniques aux multiples atouts pour la mesure non invasive du débit
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-