Liquiline – die wegweisende Messumformerplattform
Messumformer, Analysatoren und Probenehmer für zukunftssicheres Anlagendesign und sicheren Betrieb
Liquiline ist die geniale Plattform für alle Anwendungen in der Flüssigkeitsanalyse. Sie ist die Basis für unsere hochmodernen Messumformer, Probenehmer und Analysatoren und bringt Ihnen jede Menge Vorteile. Die einheitliche Bedienung über alle Produkte hinweg ist besonders komfortabel und einfach und schützt Ihren Prozess vor Bedienungsfehlern. Gleichzeitig vereinheitlicht Liquiline Ihre Lagerhaltung dank standardisierter Komponenten und senkt so Ihre Kosten. Und mehr noch: Unsere Liquiline-Produkte lassen sich spielend leicht erweitern und bieten Ihnen über Jahre hinaus volle Flexibilität.
![Die Liquiline Plattform vereinheitlicht die Bedienung und Handhabung von Messumformern, Analysatoren und Probenehmern. Die Liquiline Plattform vereinheitlicht die Bedienung und Handhabung von Messumformern, Analysatoren und Probenehmern.](/__image/a/113964/k/87aa4a2aabe83657a07740357abc74e1b906298e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Liquiline_production_12.jpg)
Vorteile
Einheitliche Bedienung für mehr Komfort, Arbeitsgeschwindigkeit und Sicherheit
Die automatische Sensorerkennung beschleunigt die Kommissionierung und minimiert Prozessstillstände beim Sensortausch
-
Standardisierte, leicht erweiterbare Komponenten für weniger Lagerhaltungskosten und Langzeit-Verfügbarkeit von Ersatzteilen
-
Bietet alle Vorteile der digitalen Memosens-Technologie, beispielsweise sichere Übertragung des Sensorsignals, erhöhte Verfügbarkeit der Messstelle und echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Sensoren
-
Nahtlose Integration in jedes Prozessleitsystem (PLS) über 0/4...20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, Webserver
Liquiline – die wegweisende Messumformerplattform
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Die Liquiline-Plattform basiert auf der digitalen Memosens-Technologie. Mit nur einem Handgriff verbinden Sie Ihre Memosens-Sensoren mit Ihrem Liquiline-Messumformer. Dieser erkennt in Sekundenschnelle jeden Sensor automatisch und liest die im Sensor gespeicherten Daten aus. Das ist echtes Plug & Play, beschleunigt Ihre Arbeit und minimiert Prozessstillstände bei der Sensorwartung. Übrigens können Sie an vielen Liquiline-Produkten, dazu gehören auch Probenehmer und Analysatoren, mehrere Memosens-Sensoren in beliebiger Kombination anschließen!