Liquiline : une plateforme de transmetteurs hors pair
Transmetteurs, analyseurs et échantillonneurs pour la conception évolutive et le fonctionnement sécurisé de vos installations
Liquiline est la plateforme idéale pour toutes les applications d’analyse des liquides et constitue la base de nos transmetteurs, analyseurs et préleveurs d'échantillons à la pointe de la technologie. Parfaitement adaptée à tous types de produits, elle offre une solution pratique et facile d’utilisation pour protéger votre process contre les défauts d’exploitation. Les composants normalisés de la plateforme Liquiline vous permettent d’optimiser votre stock de pièces de rechange et ainsi, de faire d’importantes économies. Mieux encore, nos produits Liquiline sont parfaitement évolutifs et offrent une totale flexibilité pour l’avenir..
![La plateforme Liquiline facilite le diagnostic avancé de votre process. La plateforme Liquiline permet d’aligner le fonctionnement et la manipulation des transmetteurs, des analyseurs et des préleveurs.](/__image/a/113964/k/87aa4a2aabe83657a07740357abc74e1b906298e/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Liquiline_production_12.jpg)
La plateforme Liquiline permet d'aligner le fonctionnement et la manipulation des transmetteurs, des analyseurs et des préleveurs d'échantillons.
Avantages
Fonctionnement uniforme permettant une utilisation pratique, efficace et sécurisée.
La reconnaissance automatique du capteur accélère la mise en service et minimise les temps d’arrêt du process lors du remplacement du capteur.
Composants évolutifs normalisés facilitant la gestion des stocks et offrant une disponibilité à long terme des pièces de rechange.
Offre tous les avantages de la technologie numérique Memosens tels que la transmission de signal optimisée du capteur, une plus grande disponibilité du point de mesure et le plug & play avec des capteurs pré-étalonnés.
Intégration facile dans tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC) via 0/4...20mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485/RTU, EtherNet/IP, PROFINET, serveur Web.
Liquiline : une plateforme de transmetteur hors pair
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La plateforme Liquiline est basée sur la technologie numérique Memosens. En un tour de main, vous pouvez facilement raccorder vos capteurs Memosens à votre transmetteur Liquiline. En l’espace de quelques secondes, il reconnaît le type de capteur et lit les informations qui y sont stockées. Sa configuration plug & play vous facilite le travail et minimise les temps d’arrêt du process lors de la maintenance du capteur. De plus, la plupart des appareils Liquiline, y compris les analyseurs et préleveurs d’échantillons, permettent l’utilisation combinée de plusieurs capteurs Memosens.