Optimaliseer het proof-testen met slimme technologieën en diensten voor een blijvende veiligheid en beschikbaarheid
Het proof-testen van Safety Instrumented Systems (SIS) is een grote uitdaging geworden voor de hele chemische industrie. Dergelijke systemen komen steeds vaker voor in verband met de compliance of de prestaties en moeten regelmatig worden getest om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen en de processen. Geconfronteerd met hevige concurrentie en verminderde marges wordt het probleem voor de fabrieksbeheerders hoe ze de testmethodes kunnen optimaliseren om kostbare downtime tot een minimum te beperken, en dit met het voordeel van een volledige, grondige diagnostische dekking.
15%
of measurement technology used in the chemical industry is process control safety equipment
Hoe kunnen we helpen
Endress+Hauser biedt intelligente Heartbeat Technology en speciale proof-test-diensten voor het proof-testen van Safety Instrumented Systems, waarmee een blijvende fabrieksveiligheid met minimale procesonderbrekingen wordt gegarandeerd:
Permanente proces- en instrumentdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%
Gestandaardiseerde diagnostische berichten met exacte instructies
Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop
Automatisch gegenereerde en eenduidige verificatieprotocollen
Safety Integrity Level (SIL) verificatie door middel van een proof-test-procedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet-ontdekte storingen aan het licht brengt
Applications
Proces- en instrumentdiagnose
Niet-gedetecteerde instrumentstoringen kunnen de kans op uitval in een Safety Instrumented System vergroten. Betrouwbare en nauwkeurige sensordiagnoses zijn nodig om de veiligheid te garanderen en downtime te voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Met de Heartbeat zelfdiagnose-sensortechnologie van Endress+Hauser is een tijdige en nauwkeurige diagnose van instrumentstoringen mogelijk. Onze slimme instrumenten voeren meer dan 80 interne diagnostische metingen uit op de achtergrond, met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. De resultaten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via onze Netilion Health-app, die transparante en gestandaardiseerde diagnostische berichten geeft voor een eenvoudige interventie.
Zorgen voor veilige processen met minimale procesonderbreking
Kosteneffectief onderhoud door middel van smart data en diagnostiek
Doelgerichte, tijdige en kosteneffectieve onderhoudsinterventies mogelijk maken
De verificatie van instrumenten is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat de geïnstalleerde instrumenten goed werken, maar moet worden uitgevoerd met een minimale onderbreking van de processen.
Onze ervaring in de praktijk
Met Heartbeat Technology van Endress+Hauser is het mogelijk om op elk moment de instrumentverificatie te triggeren. Het automatisch gegenereerde verificatieprotocol levert nauwkeurige resultaten op en het bewijs dat vereist is door de veiligheidsvoorschriften. Daarnaast bieden we een wizard-geleide procedure voor proof-tests van Safety Instrumented Systems die u stap voor stap door de test leidt.
Gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten
Verminder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown-perioden
Meer flexibiliteit in de planning van de SIS proof-tests
Om de veiligheid van het proces te garanderen, moeten er regelmatig proof-tests worden uitgevoerd. Dit vermindert echter de beschikbaarheid van het systeem.
Onze ervaring in de praktijk
Dankzij Heartbeat Technology bieden instrumenten van Endress+Hauser gedetailleerde instrument- en procesgegevens, waarmee trends kunnen worden herkend en, in het verlengde daarvan, voorspellend onderhoud kan worden uitgevoerd. Onze klanten kunnen hun onderhoud optimaliseren en de proof-test-intervallen verlengen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.
Implementeer voorspellend onderhoud op basis van realtime instrumentgegevens
Processen en onderhoud optimaliseren voor meer efficiëntie en veiligheid
Verleng de proof-test-cycli voor een grotere beschikbaarheid van het systeem
De regelgeving voor de chemische industrie bepaalt dat er regelmatig en gedocumenteerd bewijs moet worden geleverd voor het proof-testen van Safety Instrumenten Systems, wat een grotere belasting vormt voor de activiteiten van de fabriek, niet alleen in de vorm van downtime en procesonderbreking, maar ook voor de beschikbaarheid van het personeel, de certificering en de opleidingsbehoeften.
Onze ervaring in de praktijk
Onze SIL proof-test-dienst stelt u in staat om deze belangrijke uit te besteden, van inspectie ter plaatse tot het proof-testen en de documentatie. Onze gecertificeerde functionele-veiligheidsexperts kunnen het volledige scala aan tests uitvoeren, van eenvoudige loop-tests tot op maat gemaakte tests in complexe toepassingen.
Verbeter de veiligheid van de fabriek met risico- en storingsidentificatie
Verminder ongeplande downtime met preventieve controles
Waarborg de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften
Verhoog de veiligheid en beschikbaarheid met minimale inspanning
Voordelen
Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u het testen van uw SIS optimaliseren en de veiligheid van de fabriek op het hoogste niveau handhaven zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden precies wanneer dat nodig is.
31
landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken
100+
SIL-gecertificeerde instrumenten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden
10
miljoen instrumenten in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen geïnstalleerd
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Opslag en transport van chemicaliën, veilig en efficiënt
Risico's voor gezondheid, middelen en milieu verminderen zonder de beschikbaarheid en efficiëntie in gevaar te brengen.
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Partner with us to accelerate your journey from bench-top to production, minimizing risk at every step
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .