Verhoog de betrouwbaarheid van uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen
Beperk onverwachte shutdowns en onverwachte downtime van gasverwerkings- en vloeibaarmakingsprocessen tot een minimum
Vloeibaar aardgas (LNG) is aardgas dat is afgekoeld tot -162 °C (-260 °F). De omzetting van aardgas in een vloeistof in een vloeibaarmakingsinstallatie omvat gewoonlijk vier hoofdprocessen: voorbehandeling, zuurgasverwijdering en dehydratatie, fractionering om zware koolwaterstoffen te verwijderen en vloeibaarmaking. Elk van deze LNG-verwerkingsprocessen vereist een nauwkeurige, betrouwbare procesbewaking om een ononderbroken werking te garanderen die nodig is voor het op tijd laden en verschepen van vloeibaar aardgas.
>USD 200K
Potential cost of a 2-day shutdown of the molecular sieve in a natural gas plant. For an LNG plant, depending on the capacity, this could climb to over $1 million.
Hoe kunnen we helpen
We werken met u samen om de juiste procesinstrumenten te selecteren voor kritische metingen en een betrouwbare procesbewaking van uw LNG-verwerkingsactiviteiten, van voorbehandeling tot vloeibaarmaking. Dit omvat zeer nauwkeurige flowmetingen voor ingesloten gas en toepassingen met een lage flow, bewaking om te garanderen dat verontreinigende stoffen tot op sporenniveau worden verwijderd uit het gas dat wordt verwerkt, betrouwbare temperatuursensoren en slimme procesinstrumenten die een hoge systeembeschikbaarheid garanderen.
Dankzij de coriolis-technologie zijn onze multiparameterinstrumenten uitermate geschikt voor vloeistoffen met ingesloten gas – MFT (multifrequentietechnologie)
Onze vortex-flowmeter is uitermate geschikt voor metingen bij lage flowsnelheden
Zorg ervoor dat het gas voldoet aan de specificaties voor LNG cryogene vloeibaarmaking: TDLAS-analysatoren (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) bieden snelle, nauwkeurige onlinemetingen van water (H2O) en kooldioxide (CO2) in aminezuiveringseenheden.
Optimale beschikbaarheid en veiligheid van de installatie met betrouwbare temperatuursensoren
Heartbeat Technology: diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties zorgen voor een hoge beschikbaarheid en veiligheid van de installatie met minimale instellingen
Applications
Nauwkeurige flowmeting voor toepassingen met ingesloten gas
Cryogene flowtoepassingen in een aardgasvloeibaarmakingsinstallatie zorgen voor grote meetuitdagingen vanwege de tweefasige flowomstandigheden. Variaties in temperatuur en drukval resulteren in verdamping en ingesloten gas, dat onder- of overwaarden veroorzaakt of de meting helemaal doet stoppen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze innovatieve coriolis-massaflowmeters bieden een unieke oplossing voor toepassingen met ingesloten gas. Gepatenteerde multifrequentietechnologie zorgt voor betrouwbare en continue metingen, realtimegegevens en hoge beschikbaarheid.
Uiterst nauwkeurige meting van dichtheid, massa en volumestroom, zelfs in aanwezigheid van ingesloten gas
LNG custody transfer-goedkeuring OIML R117 en MI-005
Geen onderhoud en compact ontwerp voor een flexibele installatie
Inline-verificatie zonder procesonderbreking dankzij Heartbeat Technology
Verbeterde meting bij lage flowsnelheden met vortex-flowmeters
Vortex-flowmeters worden in LNG-installaties op grote schaal ingezet voor zowel vloeistof- als gastoepassingen, maar de meeste vortex-flowmeters verliezen signaal bij lage flowsnelheden en meten onnauwkeurig onder een reynoldsgetal van 20.000.
Onze ervaring in de praktijk
Wij helpen u om deze uitdagingen te overwinnen. De vortex-flowmeter van Endress+Hauser is een perfecte keuze vanwege zijn uitstekende prestaties bij lage flowsnelheden, zijn bestendigheid tegen temperatuurschokken en trillingen en zijn multiparameteropties (druk en temperatuur). Voor gassen, vloeistoffen en stoom.
Verbeterde signaalverwerking leidt tot optimale turndown: begint 16% lager in reynolds te meten dan elke andere vortex-flowmeter op de markt en uitvoeringen met geïntegreerde tweetraps doorlaatverkleining meten 76% lager
Meest lineaire vortexlichaam met vlakke nauwkeurigheid tot een reynoldsgetal van 10.000
PremiumCal garandeert een uitstekende meetnauwkeurigheid +/- 0,65% (vloeistoffen) / +/- 0,9% (gassen) voor een optimale beschikbaarheid van uw LNG-fabriek bij lage flowsnelheden
In gasverwerkingsinstallaties is een nauwkeurige temperatuurmeting zeer belangrijk. Temperatuurverschillen boven de voorgeschreven grenswaarden tussen het aardgas en het amine/glycol dat de contactor in de 'gas sweetening'- en dehydratatie-installatie binnenkomt, leiden tot gascondensatie, schuimvorming en verliezen. Ook moet de temperatuur langs de wanden van de warmtewisselaar worden bewaakt om verontreinigingen op te sporen.
Onze ervaring in de praktijk
Onze robuuste temperatuurtransmitters beperken de de downtime van installaties met innovatieve en toonaangevende technologie tot een minimum.
Sensorback-up in geval van storing zonder onderbreking van de meetwaarde
Detectie van sensordrift en corrosie
Groot aanbod van thermowells volgens wereldwijde normen
Oppervlaktetemperatuurmeting van pijp- en buiswanden
Innovatieve StrongSens voor schok- en trillingsbestendigheid > 60 g
Onlinebewaking van H2S en CO2 in 'gas sweetening'-installaties
Met 'gas sweetening'-processen worden zure gassen (H2S en CO2) uit zuur gas verwijderd om te voldoen aan de specificaties voor cryogene vloeibaarmaking. Het meten van de H2S- en CO2-concentratie in zuur gas aan de inlaat en in zoet gas aan de uitlaat van aminebehandelingsinstallaties is belangrijk voor de bewaking en optimalisering van het verwerkingsproces om de kwaliteit van het LNG-toevoergas te waarborgen en mogelijke schade aan de apparatuur tijdens de vloeibaarmaking te voorkomen.
Onze ervaring in de praktijk
Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)-analyzers hebben bewezen zeer effectief te zijn bij deze kritische metingen.
Uitzonderlijk snelle reactie op veranderingen van H2S- en CO2-concentratie, een belangrijk prestatiekenmerk van aminebehandelingsinstallaties
Met gepatenteerde differentiële spectroscopie wordt het H2S op lage ppm-niveaus gemeten
Lage onderhouds- en OPEX-kosten aangezien er geen cilinders met draaggas en verbrandingsgas nodig zijn of loodacetaattape om metingen uit te voeren
Contactloze lasermeting voorkomt verontreiniging en corrosie voor een langdurige betrouwbare werking van uw LNG-installatie
De omstandigheden in de olie- en gasindustrie zijn zwaar. U wilt beter inzicht in de conditie van uw procesinstrumenten om kostbaar ongepland onderhoud en downtime te voorkomen, de onderhoudskosten te verlagen en de systeembeschikbaarheid te verhogen.
Onze ervaring in de praktijk
Diverse van onze intelligente procesinstrumenten beschikken over Heartbeat Technology , waarmee de beschikbaarheid van de installatie kan worden verhoogd en een hoge procesveiligheid kan worden gegarandeerd dankzij de unieke diagnose-, verificatie- en bewakingsmogelijkheden.
Door de permanente zelfdiagnose van de instrumenten hebt u continu inzicht in de conditie van uw instrumenten en processen, en in geval van een probleem krijgt u duidelijke instructies wat u moet doen
Controleer altijd en overal, zonder onderbreking van het proces, of uw instrumenten naar behoren functioneren
De bewakingsfunctie van Heartbeat levert gedetailleerde instrument- en procesgegevens, die trendanalyses mogelijk maken, waardoor voorspellend onderhoud mogelijk wordt
Netilion, ons IIoT-ecosysteem en assortiment van intelligente apps, maakt gebruik van Heartbeat-gegevens om u nog meer inzicht en voordelen te geven
Onze instrumenten bieden de meetnauwkeurigheid en de uitgebreide procesbewaking die u nodig hebt om uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen continu en zonder onderbrekingen te laten verlopen. Procesinstrumenten met geavanceerde technologieën verminderen de opstarttijd, voorkomen onvoorziene shutdowns en garanderen een optimale beschikbaarheid van de installatie. Intelligente procesinstrumenten met geavanceerde diagnose-, verificatie- en bewakingsfuncties geven u de informatie die u nodig hebt om de juiste onderhoudsbeslissingen te nemen.
Meer dan 30 miljoen
procesinstrumenten geïnstalleerd wereldwijd
Meer dan 800.000
coriolis-flowmeters geïnstalleerd wereldwijd in diverse industrieën
In meer dan 40 landen
vindt u verkoop- en servicecentra van Endress+Hauser. Onze wereldwijde servicenetwerk met meer dan 1000 experts staat voor u klaar om uw aardgasvloeibaarmakingsprocessen te onderhouden en te optimaliseren
Browse door ons programma!
Analyse
Analyse
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Beschikbaarheid
Voorspellend onderhoud in de Olie en Gas mogelijk maken
Maak voorspellend onderhoud in de olie- en gasindustrie mogelijk door de gegevens van uw procesinstrumentatie aan het werk te zetten om ongeplande stilstanden te verminderen, de beschikbaarheid te verhogen en onderhoudskosten te verlagen.
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Food & Beverage: Vertrouwen in kwaliteit
Uw partner om te voldoen aan de internationale hygiënevoorschriften, om een consistente productkwaliteit en beschikbaarheid van installaties te garanderen en tegelijkertijd de hulpbronnen te sparen en de kosten te verlagen.
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Life Sciences: Innovative technology for process excellence
Partner with us to accelerate your journey from bench-top to production, minimizing risk at every step
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .