Een team van experts voor uw nieuwe en vervangende projecten
Vertrouw op een gespecialiseerde partner die u kan ondersteunen vanaf het conceptontwerp tot en met de inbedrijfstelling
Nu de vraag naar energie wereldwijd toeneemt, ziet de industrie een gestage afname van het aantal nieuwe medewerkers. Tot voor kort was de situatie beheersbaar. In het afgelopen decennium was er echter een ernstig tekort aan engineers en technisch opgeleide medewerkers te merken. De toenemende wereldwijde vraag en het groot aantal medewerkers die snel de pensioensgerechtigde leeftijd naderen, leveren hier een grote bijdrage aan. Dergelijke tekorten worden op alle professionele niveaus in een energiecentrale gevoeld.
50%
schedule overrun
is the average estimate for completed EPC projects.
Ons aanbod
Of u nu in eigen land of internationaal opereert, we zijn uw vertrouwde partner voor uw energiecentrale en/of thermische afvalverwerking. Als operator van een energiecentrale, installatiebouwer, verpakkingsleverancier, hoofdapparatuurleverancier of een EPC wilt u uw productiviteit en resultaten verbeteren. We kunnen u helpen de complexiteit van uw projecten te verminderen. Ons aanbod, ongeacht het type energiecentrale (bv. centrale met gecombineerde cyclus, afval-naar-energie-centrale, biomassacentrale, waterkrachtcentrale, gascentrale, kernenergiecentrale en kolencentrale) omvat:
Projectbeheer van alle procesinstrumenten
Instrumentatiediensten: engineering/re-engineering, installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en procesoptimalisatie
Opleidingen en andere diensten, zoals legalisatie bij de plaatselijke autoriteiten
Documentatie in de plaatselijke taal
Applications
De uitdaging om wereldwijde en lokale projecten eenvoudig te maken
EPC-projecten worden steeds internationaler. Eigenaars en aannemers moeten energieprojecten coördineren in landen waar ze wellicht niet gevestigd zijn en soms op afgelegen locaties. Projecten moeten voldoen aan nationale wetgeving en uiteenlopende milieueisen, terwijl de bevoorrading internationaal is. Wereldwijde organisaties hebben hun eigen complexiteit en eenvoud is de sleutel tot kostenbesparing.
Onze ervaring in de praktijk
We zijn een vertrouwde wereldwijde partner. We zijn gevestigd zowel in de buurt van onze klanten als in de buurt van hun projecten. Ongeacht het type energiecentrale, we hebben alle procesinstrumenten die nodig zijn – één adres voor alle instrumenten en diensten. Als uw belangrijkste instrumentleverancier beschikken we over een omvangrijk assortiment producten en kunnen we oplossingen op maat bieden, afgestemd op individuele projecten. We zorgen voor alles, van specificatieadvies tot documentatie in de plaatselijke taal.
Eén adres voor alle instrumenten van een internationale en lokaal aanwezige deskundige partner
Een volledige reeks intelligente instrumenten voor een nauwkeurige controle van alle processen in de energiecentrale
Oplossingen op maat en documentatie die voldoet aan de vigerende wetgeving en milieueisen
Deskundige mensen en producten vinden om kennistekorten te compenseren
Nadat de centrale is gebouwd, moet de deskundigheid worden gevonden om de centrale te laten draaien en te onderhouden. Het kan moeilijk zijn de juiste mensen intern te vinden, en lokaal aanwerven, waar de juiste mensen wellicht schaars zijn, kan een uitdaging zijn. Het uitbesteden van onderhoudsdiensten kan voordelen opleveren, maar kan ook frustraties met zich meebrengen, zoals het niet vervangen van gepensioneerd personeel, wat leidt tot verlies van kennis en een gebrek aan specialisten ter plaatse.
Onze ervaring in de praktijk
Als u besluit de weg van outsourcing in te slaan, hebben we een internationaal netwerk van ervaren servicetechnici beschikbaar, voor de lange termijn. Deze experts in instrumenten kunnen het serviceniveau bieden dat u nodig hebt, waar uw energiecentrale zich ook bevindt. Als u kiest voor mensen binnen het eigen bedrijf, maken we het u gemakkelijk met onze reeks intelligente apparatuur die de inbedrijfstelling en vervanging eenvoudig maakt. Onze Heartbeat Technology biedt gebruiksvriendelijke sensoren voor geavanceerde procesdiagnose.
Wereldwijd service- en onderhoudsnetwerk van ervaren technici
Intelligente instrumenten die een minimum aan kennis ter plaatse vereisen
Eenvoudige instructies over instrumenten om problemen gemakkelijk aan te pakken
We leveren niet alleen knowhow, we zijn een flexibele partner waarop u kunt vertrouwen. Als wereldwijd opererend bedrijf geloven we in nabijheid en bedienen we onze klanten ter plaatse, waar ze ons ook nodig hebben. Door de complexiteit en de last van uw projecten te verminderen, maken we uw middelen vrij, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.
> 65
jaar ervaring in de procesautomatiseringsindustrie
> 14.000
toegewijde medewerkers wereldwijd
> 200
vertegenwoordigd door eigen verkoopcentra en vertegenwoordigers
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) heeft een nieuwe energiecentrale op biomassa gebouwd om de stad Zwickau van energie te voorzien. De fabriek is uitgerust met de analytische state-of-the-art SWAS-solution.
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Ervaring
Waterchemie in energiecentrales – een belangrijke gezondheidsmaatregel
Water is het levenselixer van een stoomkrachtcentrale, en de kwaliteit ervan hangt af van een nauwkeurige bewaking.
Het terugdringen van de onderhoudskosten kan aanzienlijke risico's inhouden, tenzij gebruik wordt gemaakt van de modernste technologieën. Met onze oplossingen bent u er zeker van dat uw instrumenten goed werken.
Vertrouw op een betrouwbare partner die u helpt om operational excellence te bereiken
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Olie & gas: Energietransitie voeden tot netto nul
Met ons breed productaanbod van instrumenten, oplossingen en services stimuleren we klanten op weg naar netto nul: van procesefficiëntie en veiligheid tot duurzaamheid en naleving van de regelgeving.
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Chemie: Duurzaam succes door samenwerking
Optimaliseer uw hulpbronnen en maximaliseer uw plant performances. Lees meer!
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .