![Stoomcalculator RS33 Productafbeelding stoomcalculator RS33](/__image/a/25208/k/7838ef583a8c6e03a5f270cca1b2a639dd105b9c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/EngyCal%20RS33.jpg)
Overzicht specificaties
-
Input
1x Puls/Analog for flow
2x RTD/Analog for temperature and pressure
Loop power supply 24V DC (+/-16%) -
Output
1x 4...20mA
2x digital (Open Collector) -
Display
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit
colour change in case of alarm event
active display area 70 x 34 mm -
Calculations
IAPWS-IF97
Toepassingsgebied
De stoomcalculator EngyCal RS33 wordt gebruikt om de stoommassa en de energiestroom van verzadigde en oververhitte stoom te registreren. De berekening is gebaseerd op de gemeten procesvariabelen volumestroom, temperatuur en/of druk.
De EngyCal RS33 maakt gebruik van de norm IAPWS IF97 om de massa en de energiestroom van stoom te berekenen. De dichtheid en enthalpie van de stoom worden berekend uit de ingangsvariabelen druk en temperatuur.
Registreren en factureren van energiehoeveelheden bij stoomtoepassingen (hoeveelheid stoomwarmte, stoomwarmteverschil). Typische toepassingen zijn:
Voedingsmiddelenindustrie
Chemische industrie
Farmaceutische industrie
Elektriciteitscentrales
Gebouw- en installatietechniek
Voordelen
Compensatie van drukverschilflowmeting
Berekening volgens internationale waterstoomtabellen
Elektronische afstemming van de temperatuursensor (afstemming sensor-transmitter) met de rekeneenheid maakt een zeer nauwkeurige temperatuurmeting mogelijk
Gedetailleerde datalogging van stroom- en tellerwaarden en van foutmeldingen, off-limit-voorwaarden en wijzigingen van bedrijfsparameters
De standaardmodellen zijn geschikt voor het aansluiten en voeden van alle gangbare flowtransmitters, temperatuursensoren en druksensoren
Uitlezing op afstand via ethernet en veldbussen
Tekortteller voor transparantie in geval van een fout of een alarm
Video's
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
EngyCal RS33 Operating Instructions
Engelse versie - 12/2018
Operating Instructions EngyCal RH33 steam calculator
EN NL 28/12/201807/10/201428/01/201430/09/201108/08/2011Taal:
Engels
Versie:
28/12/2018
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA00294KEN_0518.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information EngyCal RS33
Engelse versie - 09/2018
RS33 Steam calculator for recording and billing steam mass and energy flow for applications with saturated or superheated steam
EN NL 13/09/201807/02/201406/09/201120/07/2010Taal:
Engels
Versie:
13/09/2018
Bestandsgrootte:
803.6 KB
Bestandsnaam:
TI00154K09EN_0318.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information EngyCal RS33
RS33 Steam calculator for recording and
billing steam mass and energy flow for applications with saturated or
superheated steamEN NL 13/09/201807/02/201406/09/201120/07/2010Taal:
Engels
Versie:
13/09/2018
Bestandsgrootte:
803.6 KB
Bestandsnaam:
TI00154K09EN_0318.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
EngyCal RH33 and RS33 and Batch Controller RA33 Operating Instructions
Additional operating instructions Modbus for BTU meter RH33, Steam
calculator RS33 and Batch Controller RA33EN NL 24/06/201616/11/2010Taal:
Engels
Versie:
24/06/2016
Bestandsgrootte:
291.3 KB
Bestandsnaam:
BA01029KEN_1416.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
FDM Field Data Manager Software MS20, MS21
Data management and visualization
EN NL 04/10/202127/07/202109/05/201916/05/201724/03/2016Taal:
Engels
Versie:
04/10/2021
Bestandsgrootte:
5.9 MB
Bestandsnaam:
BA00288R09EN_1221.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
EngyCal RS33 Operating Instructions
Operating Instructions EngyCal RH33 steam calculator
EN NL 28/12/201807/10/201428/01/201430/09/201108/08/2011Taal:
Engels
Versie:
28/12/2018
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
BA00294KEN_0518.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
EngyCal RS33 Beknopte handleiding
Beknopte handleiding stoommeter EngyCal RS33
EN NL 07/01/201515/07/201430/01/201401/08/2011Taal:
Nederlands
Versie:
07/01/2015
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
KA00293KNL_0414.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Fabrieksinformatie (MI)
Manufacturer information for RS33
Software update to new Firmware versionfor EngyCal RS33
EN NL 31/01/2014Taal:
Engels
Versie:
31/01/2014
Bestandsgrootte:
119.3 KB
Bestandsnaam:
MI01257KEN_0114.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Taal:
Japans
Versie:
29/08/2022
Bestandsgrootte:
11.7 MB
Bestandsnaam:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Komponenty AKPiA i rejestratory ekranowe
Rozwiązania dla pętli sygnałowych
Taal:
Pools
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
10.2 MB
Bestandsnaam:
FA00016KPL.pdf
-
-
-
Activiteitsgebieden (FA)
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Taal:
Spaans
Versie:
20/05/2020
Bestandsgrootte:
4.1 MB
Bestandsnaam:
FA00016Kes_Productos y Registradores_1918.pdf
-