![Memosens CPF81E - Compacte, digitale pH-sensor met geïntegreerde armatuur voor barre omgevingen Memosens CPF81E - Digitale pH-sensor voor de afvalwater-, mijn-, delfstoffen- en metaalindustrie](/__image/a/9327527/k/18050698296c4e4e331b28e9eaafded2ff3a0cc3/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CPF81E-digital-pH-sensor.jpg)
![pH measuring point for abrasive media and cyanide leaching in Mining, Minerals and Metals industry](/__image/a/9624667/k/b0efcc1cfe517e7025e78b7135484811f1ff76d6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/pH%20in%20abrasive%20media,%20cyanide%20leaching.jpg)
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.
Overzicht voordelen
-
Ideal support of your pH measurement in demanding applications in Mining, Minerals and Metals with the Memosens CPF81E pH sensor. Benefit from Memosens 2.0 technology and maximum process integrity through non-contact, inductive signal transmission. Additionally, the great flexibility of the Liquiline makes the measuring point future-proof according to your needs.
-
Benefits at a glance
Memosens CPF81E pH sensor with flat membrane suitable for abrasive media
pH sensor with patented electrolyte bridge for improved protection against electrode poisoning
Easy sensor installation thanks to threaded connections on both ends
Robust polymer housing
Versatile Liquiline CM442 transmitter offers advanced diagnostic functionalities with Heartbeat Technology
Immersion assembly Flexdip CYA112 can be optionally upgraded with a cleaning nozzle to automate cleaning operation
Overzicht van bundel
![Components of the pH measuring point](/__image/a/9625552/k/2702a9d90c996c2b77656aad72d902d692e644e3/ar/4-3/w/648/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Bundle_12_Bilder.jpg)
Componenten en preconfiguratie
-
Fixatie
Om de compatibiliteit van de componenten met elkaar te waarborgen, zijn er bepaalde fixaties. Open parameters geeft u de keuze van een individuele configuratie.
Componenten kunnen worden geconfigureerd in de bundel in het winkelwagentje -
Componenten1
- F
- L
- E
- X
Digitale pH-sensor Memosens CPF81E
Fixatie:CPF81E- _ 5NAD2Elektrodetype:5Basisversie, Procesaansluiting NPT 3/4", nulpunt pH 7,0, temperatuursensor NTC 30kToepassingsgebied:N0–11 pH, 0…80°C, 0,8…11 bar (abs)Referentie Systeem:ADPTFE-ringverbinding, dubbele kamer, tweekamerbehuizing, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClInsteeklengte:213mm, vlak membraan -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Dompelarmatuur
Flexdip CYA112Fixatie:CYA112-AA _ _ BToelating:AZonderDompelpijp:AStandaardSensor adapter:BNPT3/4 -
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
Dit product is niet verkrijgbaar in deze markt.
Digitale pH-sensor Memosens CPF81E
De Memosens CPF81E is de digitale, robuuste oplossing voor barre omgevingen. Deze meet betrouwbaar en nauwkeurig, zelfs in abrasieve media en bij hoge flowsnelheden. Met zijn geïntegreerde armatuur bespaart de elektrode installatieruimte. Dankzij de digitale Memosens 2.0-technologie combineert de CPF81E een optimale procesintegriteit met een eenvoudige bediening. Deze is bestand tegen vocht en maakt kalibratie in het laboratorium mogelijk. Hij biedt uitgebreide opslagmogelijkheden voor kalibratie- en procesgegevens en vormt zo de perfecte basis voor voorspellend onderhoud.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Flotation, leaching, neutralization, outlet monitoring
-
Characteristic
Resistent against electrolyte poisoning and dirt repellent gel-electrode including process connection NPT 3/4"
-
Measurement range
pH 0 to 14
-
Measuring principle
Gel-compact electrode with double chamber reference system, kalium nitrate bridge electrolyte and PTFE-diaphragm
-
Design
Compact electrode in PPS housing with NPT 3/4" process connection
-
Material
Housing: PPS
pH electrode: lead-free membrane glass
Double chamber reference system: KNO3 and KCl/AgCl -
Dimension
Diameter: 22 mm (0.87 inch)
Length (protcetion guard, long shaft): 150 mm (5.91 inch)
Length (flat membrane): 140 mm (5.51 inch) -
Process temperature
Version LH: 0 to 110 °C (32 to 230 °F)
Version NN: 0 to 80 °C (32 to 170 °F) -
Process pressure
1 to 10 bar abs at 80 °C
(15 to 145 psi at 176 °F) -
Temperature sensor
NTC 30K
-
Ex certification
(optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
-
Connection
Memosens plug
-
Ingress protection
IP68
1-/2-kanaals transmitter
Liquiline CM442
Met de transmitter Liquiline CM442 kunt u maximaal 2 Memosens-sensoren naar keuze aansluiten en meer dan 12 parameters meten. Hij biedt automatische sensorherkenning en een eenvoudige bediening en deelt gestandaardiseerde reserveonderdelen met alle andere instrumenten van het Liquiline-platform. Met zijn ingangen, uitgangen, regelaars en rekenmodules kunt u zelfs reinigingssystemen of doseerpompen bewaken. Heartbeat Technology helpt u de ideale balans te vinden tussen meetpuntbeschikbaarheid en onderhoudskosten.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Four beam alternating light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Meetprincipe
Fluorescence measurement
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Input
1 to 2x Memosens digital input
Dompelarmatuur
Flexdip CYA112
De Flexdip CYA112 is een modulair armatuur voor sensoronderdompeling in open bassins, kanalen of tanks. Bijna elk soort sensormontage is mogelijk – ketting, vast of vrij-bewegend. Er is een snelsluiting voor snelle en betrouwbare installatie van Memosens- of vaste-kabel-sensoren. Het armatuur biedt uitstekende flexibiliteit, waardoor u uw meting tegen lage kosten optimaal kunt configureren.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Process temperature
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Total chlorine
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
Single beam scattered light
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
Installation
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Material
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
Dimension
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Meetprincipe
UV photometric
-
Characteristic
Simple and easy installation
Universal and flexible -
Design
Versions in stainless steel or PVC
-
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
Application
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
Digitale meetkabel
CYK10
De CYK10 waarborgt een absoluut waterdichte aansluiting van Memosens-sensoren op de transmitter. De inductieve koppeling vertoont geen contactcorrosie en waarborgt galvanische isolatie van transmitter en medium. Vergeet beperkte kabellengte, stoorspanningen of vocht en profiteer van een volledig veilige en betrouwbare signaaloverdracht.
-
Meetprincipe
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measurement range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Ingress protection
IP68
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Meetprincipe
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version