![Deltabar PMD50 - product picture - differential pressure transmitter with metal membrane Deltabar PMD50 - product picture](/__image/a/9847687/k/729a378d11a2235fef1f9cd89be4f868d807de0d/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Standard-Industry-Transmitter_PMD50_PP_01.jpg)
Overzicht specificaties
-
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.45 psi...580 psi)
Toepassingsgebied
The Deltabar PMD50 is a differential pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive operating functions.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/-0.055%
Voordelen
Software wizard enables fast and easy commissioning
Devices developed in accordance with IEC 61508
Flexible write protection via hardware and/or software wizard
Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation
Lean selectie
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
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
TI Deltabar PMD50
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
HARTEN NL 29/03/2024Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI01774PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HARTEN NL 29/03/2024Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
BA02333PEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Deltabar PMD50
Differential pressure measurement
HARTEN NL 29/03/2024Taal:
Engels
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
GP01223PEN_0124-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Deltabar PMD50
Drukverschilmeting
HARTEN NL 29/03/2024Taal:
Nederlands
Versie:
29/03/2024
Bestandsgrootte:
618.6 KB
Bestandsnaam:
KA01680PNL_0123-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN NL 20/02/202325/05/2020Taal:
Engels
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
465.7 KB
Bestandsnaam:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Hoofdelektronica Digitale communicatie
Cerabar, Deltabar
EN NL 06/06/2024Taal:
Nederlands
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
585.6 KB
Bestandsnaam:
EA01497FNL_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Cover, cover seal
Cerabar, Deltabar
EN NL 06/06/2024Taal:
Engels
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
467 KB
Bestandsnaam:
EA01495FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN NL 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Taal:
Engels
Versie:
15/07/2024
Bestandsgrootte:
538.4 KB
Bestandsnaam:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Klemmenmodule
Cerabar, Deltabar
EN NL 06/06/2024Taal:
Nederlands
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
669.6 KB
Bestandsnaam:
EA01496FNL_0124-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN NL 06/06/202411/03/202231/07/2020Taal:
Engels
Versie:
06/06/2024
Bestandsgrootte:
650.8 KB
Bestandsnaam:
EA01315PEN_0324-00.pdf
-