Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
De vaste-focusuitvoering van de Raman-dompeloptiek levert langdurige meetstabiliteit en superieure signaalprestaties, wat essentieel is voor overdraagbare, hoogwaardige Raman-metingen. De dompeloptiek is compatibel met de Rxn-10 sondekop en heeft geen bewegende delen, waardoor deze altijd scherp staat. De Raman-dompeloptiek is zeer geschikt voor gebruik in reactorvaten, laboratoriumreactoren en processtromen, en de bevochtigbare componenten zijn bestand tegen corrosie in barre omgevingen.
Farmaceutisch: productie van geneesmiddelen, reactieanalyse, kristallisatie, eindpuntdetectie, wisselingen van oplosmiddelen
Verhoog de veiligheid in de fabriek, waarborg de productkwaliteit en optimaliseer de processen. Raman-spectroscopie meet de samenstelling en moleculaire structuur van uw monsters van lab naar proces in realtime.
From time consuming sample analysis to real-time monitoring of critical parameters in fermentation processes thanks to complete solutions from hardware to development and analytical services.
Verhoog de veiligheid in de fabriek, waarborg de productkwaliteit en optimaliseer de processen. Raman-spectroscopie meet de samenstelling en moleculaire structuur van uw monsters van lab naar proces in realtime.
Temperature range: -30 to 120 °C / -22 to 248 °F (316L stainless steel) -30 to 280 °C / -22 to 536 °F (C276 alloy) -30 to 300 °C / -22 to 572 °F (Grade 2 Titanium)
Pressure
Min pressure: Full vacuum (0 bara) but not ultrahigh vacuum (UHV) where outgassing maybe a concern Max pressure 1/4 inch IO: 68.5 barg/ 993 psig (316L stainless steel) 74 barg/ 1073 psig (C276 alloy) 29 barg/ 420 psig (Grade 2 titanium) Max pressure 1/2 inch IO: 68.5 barg/ 993 psig (316L stainless steel) 74 barg/ 1073 psig (C276 alloy) 29 barg/ 420 psig (Grade 2 titanium)
Wetted materials
Metal: C276 alloy as standard (316L stainless steel or Grade 2 titanium upon request) Window: high-purity sapphire, proprietary compression fit non-brazed design
Length
Immersion Optic shaft length: 152, 305, or 457 mm 6, 12, or 18 inch Outer diameter: 12.7 mm / 0.5 inch Immersion Optic shaft length: 152 or 203 mm 6 or 8 inch Outer diameter: 6.35 mm / 0.25 inch
Working distance
Short (S): 0 mm / 0 inch Long (L): 3 mm / 0.12 inch
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Technische informatie (TI)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Bedieningshandleiding (BA)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Beknopte instructie (KA)
Engelse versie - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicatie)
Engelse versie - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Competentiebrochure (CP)
Engelse versie - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovatie (IN)
Engelse versie - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .