Overzicht specificaties
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Toepassingsgebied
De robuuste thermometer is ontworpen voor gebruik in veeleisende en veiligheidsrelevante toepassingen, bv. in de chemische, olie & gas- en energie-industrie. Met de optionele koptransmitter met alle gangbare communicatieprotocollen heeft het instrument in vergelijking met direct bedrade sensoren een betere meetnauwkeurigheid en -betrouwbaarheid. De sensor kan in direct contact zonder thermowell worden gebruikt of als de toepassing dit vereist, geveerd in een afzonderlijke thermowell. Flexibele configuratie mogelijk.
Fijne chemicaliën
Petrochemische industrie
Elektriciteitscentrales
Milieutechniek
Meetbereik: -40 tot 1100 °C (-40 tot 2012 °F)
Statische druk tot 75 bar, afhankelijk van de gebruikte procesaansluiting
Beschermingsklasse: IP68
Voordelen
Types van bescherming voor gebruik in een gevaarlijke omgeving: intrinsieke veiligheid (Ex ia), vuurvast (Ex d), niet-vonkend (Ex nA)
Hoge mate van compatibiliteit van het inzetstuk en het ontwerp volgens DIN 43772
Hoge mate van flexibiliteit dankzij modulaire opbouw met standaard-aansluitkoppen volgens DIN EN 50446 en klantspecifieke insteeklengtes
Voor insteken/indraaien met verschuifbare knelkoppeling
Lean selectie
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
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN NL 18/01/201618/04/2012Taal:
Engels
Versie:
18/01/2016
Bestandsgrootte:
847.3 KB
Bestandsnaam:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN NL 01/07/2005Taal:
Engels
Versie:
01/07/2005
Bestandsgrootte:
872 KB
Bestandsnaam:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
Modulaire thermometers Inbedrijfstellingsvoorschrift
Universele modulaire thermometers met RTD- of TC-meetelement voor
industriële toepassingenEN NL 31/08/2018Taal:
Nederlands
Versie:
31/08/2018
Bestandsgrootte:
592.1 KB
Bestandsnaam:
BA01915TNL_0118.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN NL 27/03/2024Taal:
Engels
Versie:
27/03/2024
Bestandsgrootte:
275.4 KB
Bestandsnaam:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN NL 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
28/03/2023
Bestandsgrootte:
452.7 KB
Bestandsnaam:
XA00072RNL_1623-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TR/TC6x
RTD/TC-thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN NL 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Taal:
Nederlands
Versie:
20/02/2023
Bestandsgrootte:
473.2 KB
Bestandsnaam:
XA00084RNL_0423-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC meetelementen en kabelthermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN NL 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Taal:
Nederlands
Versie:
30/03/2023
Bestandsgrootte:
456.3 KB
Bestandsnaam:
XA00100RNL_1823-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN NL 13/03/202002/11/2016Taal:
Engels
Versie:
13/03/2020
Bestandsgrootte:
194.8 KB
Bestandsnaam:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN NL 10/03/202002/11/2016Taal:
Engels
Versie:
10/03/2020
Bestandsgrootte:
171.9 KB
Bestandsnaam:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN NL 31/07/2020Taal:
Engels
Versie:
31/07/2020
Bestandsgrootte:
173.5 KB
Bestandsnaam:
XA02111TEN_0120.pdf
-