©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Max. process pressure (static)
Operating temperature range
Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on request
up to 2.500,00 mm (98,43'')
Toepassingsgebied
Meetpunten met extreem hoge procestemperaturen vereisen deze speciale thermometers met keramische thermowells en thermokoppels van speciale metalen als platina en rodium. De van keramische materialen geproduceerde thermowell biedt bescherming tegen mechanische en chemische beschadigingen in het proces en verlengt de levensduur van de geproduceerde sensoren. Dit leidt tot: kostenbesparingen voor het onderhoud van het meetpunt, kwaliteitsverbeteringen van de producten en een verhoogde veiligheid van de installatie.
De TAF12S zijn eenheden met enkele keramische beschermbuizen, speciaal ontworpen voor toepassingen als keramische bakovens, metselwerk, porseleinproductie en de glasindustrie. Deze bevatten een enkel of dubbel TC-inzetstuk in keramische isolatoren.
Procestemperatuur: tot +1700 °C (+3092 °F)
Voordelen
Lange levensduur door het gebruik van innovatieve thermowell-materialen met verhoogde slijtvastheid en chemische bestendigheid
Langdurig stabiele meting dankzij sensorbescherming met niet-poreuze materialen
Flexibele productselectie door modulair ontwerp
Geoptimaliseerde levenscycluskosten door middel van vervangbare reserveonderdelen
Lean selectie
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Characteristic / Application
metric style modular temperature assembly high temperature (furnace) incl. single ceramic thermowell
Thermowell / protection tube
Outer diameter protection tube / Insert
Max. immersion length on request
up to 2.500,00 mm (98,43'')
Material protection tube/ thermowell
Process connection
compression fitting: G1/2" G3/4" G1" adjustable Flange
Operating temperature range
Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. process pressure (static)
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Meest gedownload
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
Taal:
Engels
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
125 KB
Bestandsnaam:
EA01291TA2_0120.pdf
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
NL
DE ES FR HR IT JA PL PT RU ZH
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
Taal:
Engels
Versie:
12/11/2013
Bestandsgrootte:
543.4 KB
Bestandsnaam:
TI00251ten_1413.pdf
17 documenten
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies With metal or ceramic thermowells Adjustable process connection Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, B
EN
NL
Duits Spaans French Kroatisch Italiaans Japans Pools Portugees Russisch Chinees
12/11/2013
25/01/2012
16/06/2011
01/09/2004
Taal:
Engels
Versie:
12/11/2013
Bestandsgrootte:
543.4 KB
Bestandsnaam:
TI00251ten_1413.pdf
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
iTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN
NL
Duits Spaans French Portugees Russisch Chinees
25/03/2024
Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
351.9 KB
Bestandsnaam:
KA01698TEN_0124-00.pdf
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN
NL
Duits French Chinees
20/01/2020
Taal:
Engels
Versie:
20/01/2020
Bestandsgrootte:
125 KB
Bestandsnaam:
EA01291TA2_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
Taal:
Japans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
38.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TJA_2020.pdf
Zoek reservedelen op nummer in tekening
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Extension cable TC IEC 2x type S/R
Extension cable TC IEC 2x type B
Terminal head only on request
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (europees)
iTEMP TMT181, koptransmitter PCP
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT85-
ReadWin2000 configuratie/uitleessoftware
iTEMP TMT182, koptransmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Tekeningnummer
Bestelcode
B
TMT82-
Compression fitting G 1/2" 15,5mm 316Ti
Compression fitting G1" 15.5.mm, 316Ti
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles