©Endress+Hauser
Overzicht specificaties
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class B acc. to IEC 60751
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi) depends on configuration
Operating temperature range
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. immersion length on request
up to 96" (2439 mm) others on request
Toepassingsgebied
De PT100-kabelsonde is eenvoudig te installeren en biedt een hoge bedrijfszekerheid dankzij betrouwbare en nauwkeurige temperatuurmetingen in veelvoorkomende processen. Zonder extra beschermbuis staat de sondemantel direct in contact met het procesmedium. Hierdoor kan de kabelsonde snelle temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren. Hierdoor kan de kabelsonde snelle en nauwkeurige temperatuurveranderingen snel en nauwkeurig detecteren.
De TH12-temperatuursensoren zijn RTD's bedoeld voor gebruik in de procesindustrie of in een geautomatiseerde-fabrieksomgeving. De sensoren bestaan uit een meetsonde met een RTD, isolatie en mantel.
De sensoren kunnen onder andere worden gebruikt voor:
Voordelen
Hoge flexibiliteit dankzij de aangepaste insteeklengte
Korte responstijd dankzij gereduceerde/tapse tipvorm
Vereenvoudigde modelstructuur: concurrerend geprijsd, uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Makkelijk te bestellen en opnieuw te bestellen
Verbeterde galvanische isolatie van de meeste instrumenten (2 kV)
Lean selectie
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
©Endress+Hauser
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Standaardproducten
Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
High-end producten
Functioneel en uiterst doelmatig
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Technische topkwaliteit
Eenvoud
FLEX selectie
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Fundamental selectie
Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Lean selectie
Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Extended selectie
Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Xpert selectie
Beheers uw meest uitdagende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Loading alternative products
Meetprincipe
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
US style cable probe process connection as compression fitting without neck
Thermowell / protection tube
without (not intended to be used with thermowell)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible PTFE-insulated, rigid
Outer diameter protection tube / Insert
1/8'' (3,18 mm) 3/16'' (4,76 mm) 1/4'' (6,35 mm) 3/8'' (9,53 mm)
Max. immersion length on request
up to 96" (2439 mm) others on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
compression fitting: NPT1/8" NPT1/4"
Operating temperature range
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi) depends on configuration
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class B acc. to IEC 60751
Integration head transmitter
Meest gedownload
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applications
Taal:
Engels
Versie:
06/12/2011
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00108ren_0111.pdf
TH11 and TH12
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires
for process and laboratory applications
EN
NL
DE ES FR
12/12/2022
04/01/2021
31/05/2018
04/09/2015
Taal:
Engels
Versie:
12/12/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI00108TEN_1622-00.pdf
11 documenten
General purpose RTD with terminal head or conductor extension lead wires for process and laboratory applications
EN
NL
Duits Spaans French
12/12/2022
04/01/2021
31/05/2018
04/09/2015
Taal:
Engels
Versie:
12/12/2022
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
TI00108TEN_1622-00.pdf
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead wires for process and laboratory applications
Taal:
Engels
Versie:
06/12/2011
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
TI00108ren_0111.pdf
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Taal:
Engels
Versie:
01/10/2004
Bestandsgrootte:
424.9 KB
Bestandsnaam:
Ka179rae.pdf
Technical documentation in other languages
Taal:
Engels
Versie:
14/07/2021
Bestandsgrootte:
478.5 KB
Bestandsnaam:
SD02429R09EN_0121.pdf
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Taal:
Duits
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
17.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tde_2223_online.pdf
Thermometers and transmitters for the process industry
Taal:
Engels
Versie:
17/05/2023
Bestandsgrootte:
18 MB
Bestandsnaam:
FA00006Ten_2223_online.pdf
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Taal:
French
Versie:
20/12/2019
Bestandsgrootte:
60.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Taal:
Spaans
Versie:
20/04/2018
Bestandsgrootte:
5.5 MB
Bestandsnaam:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Taal:
Italiaans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
30.6 MB
Bestandsnaam:
FA00006TIT_2020.pdf
Taal:
Japans
Versie:
17/02/2020
Bestandsgrootte:
38.9 MB
Bestandsnaam:
FA00006TJA_2020.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
The unit is not repairable
Compression fitting, threaded TU301
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .
Aanpassen
Alleen het essentiële accepteren
Accepteer alles