Ontdek besparingsmogelijkheden in uw persluchtsysteem
Tot 10% van het elektriciteitsverbruik in de industrie wordt gebruikt om perslucht te produceren en 95% van deze energie gaat verloren als afvalwarmte tijdens het proces. Bovendien "verdwijnt" een deel van de geproduceerde perslucht door lekkage in het toevoernetwerk. Desondanks worden financiële verliezen als gevolg van inefficiënte persluchtsystemen nog steeds onderschat, genegeerd of als een feit geaccepteerd.
Deze verliezen kunnen worden beperkt met energiebeheeroplossingen, waarmee u op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in uw persluchtsystemen kunt identificeren en het specifieke energieverbruik van compressoren continu kunt bewaken.
Efficiëntie van persluchtsystemen
Energiebesparende maatregelen, zoals het beperken van lekkage en het bewaken van filters om de druk te verlagen, kunnen worden genomen om een maximale efficiëntie van uw persluchtsystemen te garanderen. Perslucht moet idealiter droog zijn, omdat vocht uiteindelijk kan leiden tot storingen in het persluchtsysteem. Door instrumenten als de t-mass I 500 van Endress+Hauser te gebruiken om de flow te meten, kunt u de veiligheid van uw luchtcompressoren garanderen, terwijl het bewaken van de druk uw energieverlies gering houdt.
De efficiëntie van het persluchtsysteem kan worden verbeterd door:
lekkage te beperken en filters te bewaken
de lucht voor de compressoren op het koudste punt aan te zuigen
de afvalwarmte van de compressor te gebruiken
de werkdruk van het systeem te verlagen
de compressoren tijdens downtime stationair te laten draaien
de efficiëntie van de compressor continu te bewaken en de onderhoudsintervallen daarop aan te passen
Uw persluchtsystemen bewaken met slimme instrumenten
Naast elektrische energieverliezen "verdwijnt" tot 30% van de geproduceerde perslucht door lekkage in het toevoernetwerk. Door de juiste onderhoudsmaatregelen te nemen, kan dit laatste cijfer echter worden teruggebracht tot ongeveer 10-20%, waardoor het stroomverbruik daalt. In grootschalige systemen kan dit neerkomen op een jaarlijkse besparing van honderdduizenden dollars.
Met de energiebeheeroplossingen van Endress+Hauser kunnen gebruikers op betrouwbare wijze zwakke punten en besparingsmogelijkheden in persluchtsystemen identificeren, terwijl ze voor elke compressor specifieke verhoudingen tussen energieverbruik en persluchtproductie kunnen bewaken.
Krijg transparantie en inzicht in uw proces en verhoog de veiligheid met deze instrumenten
F
L
E
X
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Er zijn verschillende utiliteiten en toepassingen waar energie kan worden bespaard. Ketelefficiëntie en stoomkwaliteit is een goede plek om te beginnen.
Verwarmings- en koelsystemen zijn zeer belangrijk voor de dagelijkse processen. Leer meer over warmteterugwinning (WHR), stadsverwarming en -koeling, procesverwarming en -koeling, energiebesparing en kosten in deze utiliteit
Stoom is een belangrijk medium voor de warmteoverdracht in verschillende industrieën, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid tijdens de productie, distributie en het gebruik ervan.
Bespreek uw productie-uitdagingen met onze expert
Onze plaatselijke Endress+Hauser-experts helpen u graag
Lees meer over de producten van Endress+Hauser voor het besparen van energie
Casestudy Swiss Life Arena
Het innovatieve energieconcept van de Swiss Life Arena in Zürich is vooral duidelijk bij de koudeproductie. De energieserviceprovider ewz maakt gebruik van Endress+Hauser-technologie om de efficiëntie te bewaken.
Meer informatie over hoe u uw energiekosten kunt verlagen met procesinstrumentatie. Download de infographic voor enkele tips en waar u aan moet denken bij uw meettechnologieën.
Verbruik en distributie van stoom in utiliteiten verbeteren
Stoom is een belangrijk medium voor de warmteoverdracht in verschillende industrieën, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid tijdens de productie, distributie en het gebruik ervan.
Operational efficiency in process control and industrial applications is critical. Plant personnel must uncover ways to save energy and costs while maintaining safety, quality, reliability and uptime.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .