Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Neue Produkte für die Kraftwerks- und Energieindustrie

Informieren Sie sich über unsere neuesten Produkteinführungen und Innovationen

Wasserstoff im Überblick: von der Herstellung über die Speicherung bis zur Endnutzung ©Endress+Hauser
Genaue Überwachung ermöglicht hohe Verfügbarkeit und Effizienz entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette
Grüner Wasserstoff

Erhöhen Sie die Sicherheit und erzielen Sie optimale Qualität bei grünem Wasserstoff

Optimale Qualität des Speisewassers führt zu höherer Verfügbarkeit und niedrigeren Wasserstoff-Gestehungskosten (LCOH, levelized cost of hydrogen). Überwachung des H2S-Gehalts in Wasserstoff aus Kavernenspeichern vermeidet Korrosionsprobleme in nachgelagerten Systemen.

  • Höchste Reinheit des Wasserstoffs und längere Lebensdauer des Elektrolyseurs durch geringeres Risiko, dass Metallionen in das Speisewasser ausgewaschen werden
  • Eingriffsfreie Temperatursensoren ermöglichen eine zeitsparende und benutzerfreundliche Installation ohne Prozessunterbrechung
  • Zuverlässige Überwachung der Speisewasserqualität bei gleichzeitiger Datenerfassung: Steigerung von Prozesseffizienz und Verfügbarkeit dank erweiterter Einblicke in den Prozess über Netilion, ein Cloud-basiertes IIoT-Ökosystem
  • Präzise TDLAS-Technologie zur genauen Überwachung der Wasserstoffqualität: zum Nachweis von Spurenfeuchte und Spuren-H2S im ppm-Bereich

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für grünen Wasserstoff

Wärmekraftwerke – Überblick ©Endress+Hauser
Genaue, stabile Messung erhöht die Anlagenverfügbarkeit
Wärmekraftwerk

Erhöhen Sie Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirkungsgrad in Ihrem Wärmekraftwerk

Unsere Produkte ermöglichen eine zuverlässige, genaue Überwachung von Brennstoff, Wasser, Dampf und Kalkschlamm und verbessern dadurch Verfügbarkeit, Wirkungsgrad und Betriebssicherheit bei gleichzeitiger Senkung der Kosten.

  • Die Überwachung von pH-Wert und Gipskonzentration ist eine wichtige Voraussetzung, um den Verbrauch von Kalkschlamm zu verringern und eine optimale Entschwefelung (DeSOx) und somit eine Reduzierung der SOx-Emissionen zu erreichen.
  • Eine kontinuierliche Flüssigkeitsanalyse bietet sofortige Warnungen bei Problemen. Mit Web-Technologien auf dem Stand der Technik ist es jederzeit und überall möglich, Daten zu übertragen und auf sie zuzugreifen.
  • Clamp-on-Geräte ermöglichen eine benutzerfreundliche Installation ohne Prozessunterbrechung für kürzere Stillstandszeiten.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wärmekraftwerke

Unterstützung durch Serviceexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Smart Support

Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über unsere Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.

  • Maximieren Sie die Prozessverfügbarkeit und erreichen Sie Ihre Produktionsziele
  • Verbessern Sie die Sicherheit von Anlage und Bedienern durch Minimierung gefährlicher Bedingungen
  • Reduzieren Sie unnötige Emissionen durch Reisen und leisten Sie Ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Netto-Null-Zielen
Zusammenarbeit mit Serviceexperten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Dynamische Analyse der installierten Basis

Nutzen Sie die Empfehlungen aus den Erkenntnissen von Experten, um das Lebenszyklusmanagement Ihrer Messgeräte zu verbessern und die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten.

  • Erhöhen Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.
  • Ermitteln Sie Ineffizienzen und verhindern Sie Ausfälle durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfähigkeit Ihrer installierten Basis.
  • Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihrer Abläufe durch eine geeignete Wartungs- und Migrationsstrategie.
  • Verschaffen Sie sich volle Transparenz und verbessern Sie den Zugang zu den Informationen Ihrer installierten Basis.

Finden Sie das Produkt, das am besten zu Ihrer Anwendung passt

Sie sind unsicher, welches Messgerät Sie für Ihre spezifische Anwendung und Messstelle auswählen sollen? Mit unserem Applicator-Tool ist die Produktauswahl für Ihre Branche ganz einfach. Testen Sie es aus.

Wasserkraftwerke – Überblick ©Endress+Hauser
Genaue Messungen im Wasserkraftwerk sorgen für hohen Wirkungsgrad und verfügbare Betriebszeit
Wasserkraftwerk

Erhöhen Sie Sicherheit und Wirkungsgrad in Ihrem Wasserkraftwerk

Der Füllstand von Oberwasser (Wasserspeicher) und Unterwasser sowie die Durchflussrate in der Druckleitung sind wichtige Messwerte für die Überwachung des Wirkungsgrads Ihres Kraftwerks. Ändert sich der Wirkungsgrad, kann dies auf ein Problem bei einer Turbine hinweisen. Durch die Überwachung der Verfügbarkeit von Öl- und Luftkühlungssystemen kann die Gesamtverfügbarkeit der Anlage erhöht werden.

  • Sichere Überwachung der Kühlleistung mit robusten Transmittern zur Minimierung von Stillstandszeiten
  • Stabiler Wasserdurchfluss und konstante Ölqualität (Viskosität und/oder Dichte) mit kurzen oder ganz ohne Einlaufstrecken – für Platzersparnis und niedrigere Kosten bei längerer Lebensdauer und höherer Betriebsfestigkeit der Anlage
  • Füllstandsmessung von Oberwasser (Wasserspeicher), Pumpensumpf und Unterwasser zur Überwachung des Wirkungsgrads mit eingriffsfreien, zuverlässigen Radarsensoren

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Wasserkraftwerke

Prozessübersicht für ein Kombikraftwerk ©Endress+Hauser
Kombikraftwerk (GuD-Kraftwerk)
Kombikraftwerk

Erhöhen Sie Sicherheit und Wirkungsgrad in Ihrem Kombikraftwerk

  • Verbesserung der Sicherheitsüberwachung für die Konzentration von Desinfektionsmitteln und TOC: Niedrige Konzentrationen oder fehlendes Desinfektionsmittel im Kühlwassersystem können zur Bildung von schädlichen Bakterien führen, die das Risiko für das Personal und die Wahrscheinlichkeit von Anlagenstillständen erhöhen. Bereits geringste TOC-Konzentrationen (Total Organic Carbon, gesamter organischer Kohlenstoff) im Reinstwasser können zu Anlagenstillständen führen.
  • Verbesserung der Prozessverfügbarkeit durch dynamischen Analyse der installierten Basis: Gewinnen Sie transparente Einblicke in Ihre Assets, verwalten Sie kontinuierlich den Wartungsbedarf Ihrer Messgeräte und rationalisieren Sie Ihre Bestellungen für Wartung, Reparatur und Betrieb (MRO).
  • Erhöhung des Wirkungsgrads durch zuverlässige Überwachung des Kühlwasser- und Brennstoffflusses: Durchflusstechnologien erfordern häufig Ein- und Auslaufstrecken. Wenn der Erdgasdurchfluss mit Promass Q gemessen wird, lösen Sie dieses Problem mit einer hervorragenden max. Messabweichung von 0,25 % des Masseflusses. Für Kühlwasser erzielt Promag W 0 x DN FB die gleiche Leistung, und dies ohne Druckverlust und mit integrierter Überwachung der Leitfähigkeit.

Entdecken Sie unsere neuesten Produkte für Kombikraftwerke

Einfacher Zugriff auf und Visualisierung von Messgerätedaten ©Endress+Hauser
Dienstleistungen

Tiefere Einblicke in die Leistung von Prozess und Messgeräten

Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen, damit Sie stets über die Leistung Ihrer Produkte und Assets Bescheid wissen. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser erfüllt genau diese Aufgabe und versetzt Endanwender damit in die Lage, die jeweils optimalen Entscheidungen zu treffen.

Endnoten

Möchten Sie mehr über unser Angebot für Kraftwerke und Energie erfahren?