Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F)
Promass F ist ein seit Langem bewährter, hochgenauer Messaufnehmer. Unempfindlich gegenüber wechselnden und anspruchsvollen Prozessbedingungen eignet er sich für das breiteste Anwendungsspektrum. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass F 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen
Geräteeigenschaften
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal)
Messstofftemperatur: -196...350 °C (-320...662 °F)
Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10")
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
00:00
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Ethernet-APL Portfolio
Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
Mit Netilion Network Insights sehen Oberzents Wassermeister jetzt alle relevanten Datenpunkte aus ihrer Wasseraufbereitung auf einem cloudbasierten Dashboard, ohne zu den Anlagen fahren zu müssen.
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
Messprinzip
Coriolis
Produkt-Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option) Volume flow (liquid): ±0.10 % Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Messbereich
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304) Option: 1.4404 (316/316L)
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available
Ausgänge
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Eingänge
Status input 4-20 mA input
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") .
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F)
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Option:–60...+60 °C (–76...+140 °F)
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Externe WLAN-Antenne: IP67 IP69
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .