Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Temperaturkopftransmitter TMT80

iTEMP TMT80 Temperaturtransmitter

4 -20 mA Temperaturkopftransmitter mit einem universellen Sensoreingang

TMT80
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    (Pt100, -50...250 °C) <= 0,5 K
    (Pt100, -58...482 °F) <= 0,9 °F

Anwendungsgebiet

Der Transmitter ist konfigurierbar und unterstützt sowohl ausgewählte Widerstandssensoren als auch Thermoelemente. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, sind im Transmitter Linearisierungskennlinien für jeden Sensortyp hinterlegt. Das standardisierte Ausgangssignal ist hierbei das 4…20 mA Signal für die Prozessmesstechnik. Das bedeutet schnelle, einfache und kostengünstige Temperaturmessung sowie verlässliche Messwerte für verschiedenste Industrie-Anwendungen im Non-Ex Bereich.

  • PC programmierbarer Temperaturkopftransmitter zur Umwandlung verschiedener Eingangssignale in ein analoges, skalierbares 4...20 mA Ausgangssignal

  • Für Widerstandsthermometer (RTD) und Thermoelemente (TC)

  • Gerätekonfiguration via PC mit Konfigurationskit und PC-Software ReadWin 2000

Vorteile

  • 2-Leiter Versorgung, Analogausgang 4...20 mA

  • Ausfallinformation bei Fühlerbruch oder Fühlerkurzschluss, einstellbar nach NAMUR NE 43

  • Erfüllt die EMV Anforderungen nach NAMUR NE 21

  • Galvanische Trennung 500 V (Eingang/Ausgang)

  • Anwendungsspezifische Messbereichseinstellung

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products