Verhoog de veiligheid en betrouwbaarheid en verlaag de onderhoudskosten
Als ze voor het eerst worden geïnstalleerd, werken mechanische meters prima. Maar betere meetinstrumenten zorgen voor maximale procesveiligheid en -prestaties en voorkomen dat uw kostbare tijd en energie opgaan aan instrumentonderhoud. Waarom uw processen in gevaar brengen of een dure shutdown riskeren vanwege verouderde technologie die haar grenzen heeft bereikt? Het is tijd om verouderde mechanische meters en andere verouderde meetinstrumenten te vervangen door instrumenten die onder alle procesomstandigheden betrouwbaar presteren.
4,100
USD/ hour
is the price for stopping the process completely, assuming a liquid flow velocity of 2.0 m/s, a standard DN 50/ line, a flow rate around 15,000l/ hour, with a value of 0.30 USD/ l.
Ons aanbod
We helpen u om uw processen te optimaliseren, waar ter wereld u zich ook bevindt. Met onze industriële expertise, proceskennis, uniforme aanpak met duidelijke procedures en hoogwaardige producten helpen we u verouderde mechanische meters en andere verouderde instrumenten te vervangen. Kortom, we helpen u ervoor te zorgen dat kritieke meettaken worden uitgevoerd door moderne, nauwkeurige en betrouwbare instrumenten om uw procesprestaties te waarborgen.
In overeenstemming met veiligheidsaanbevelingen API 2350
Kortere engineerings- en inbedrijfstellingstijd
Grotere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het proces en lagere onderhoudskosten
Hogere productie en betere productkwaliteit; lage total cost of ownership
Geïntegreerde diagnostiek, verificatie en bewaking; veilige processen gegarandeerd door Heartbeat Technology. Prooftestintervallen van maximaal 12 jaar
Applications
Betrouwbare, efficiënte afscheiding van vloeistoffen
Vlotters en verdringers worden nog steeds veel gebruikt voor interface- en algemene niveaumetingen. Maar ze vergen veel onderhoud om de nauwkeurigheid te waarborgen en ze moeten vaak worden aangepast vanwege de variërende dichtheden van ruwe olie. Dit kan leiden tot hoge onderhoudsinspanningen in afgelegen verzameleenheden voor ruwe olie.
Onze ervaring in de praktijk
Met onze moderne en nauwkeurige geleide-golfradartechnologie of radiometrische meettechnologie vermindert u het onderhoud en verzekert u de kwaliteit van de ruwe olie die klaarstaat voor verzending naar de raffinaderij.
Maak uw afscheider transparant met de geleide-golfradarinstrumenten Levelflex FMP55 en FMP51
Vermijd vloeistofoverdracht in het gasgedeelte en bewaak de water-olie-niveau-interface
Minder onderhoud en configuratie op afstand is mogelijk
Chemische injectieskids: bescherming en prestaties
Chemische injecties in procesleidingen en vloeistoffen zijn dagelijkse kost in de olievelddiensten en bij de productie en verwerking van olie en gas. Elke chemische injectieskid heeft zijn eigen kritische meettaken.
Onze ervaring in de praktijk
Endress+Hauser biedt een volledig scala aan meetinstrumenten die presteren onder zware omstandigheden, samen met skiddesigndiensten om uw mensen en infrastructuur te beschermen, de productiviteit te verbeteren, kosten te verlagen en uitvaltijden te voorkomen.
Verminder het chemicaliënverbruik en verbeter de bewaking met coriolis-flowmeters: de tweedraads technologie bespaart gewicht en ruimte en de sensor is bestand tegen interne verstopping dankzij de zelflozende meetbuis
Voorkom over- of onderdruk om een effectieve injectie te garanderen met een nauwkeurige en snelle drukmeting
Het is van groot belang dat de snelheid waarmee de ruwe olie wordt toegevoerd aan de destillatietoren wordt geoptimaliseerd en dat het ruwe-oliemengsel voldoet aan de milieu-eisen. Modernisering van uw niveaumeettechnologieën kan kostbare uitvaltijden voorkomen. Bij vacuümdestillatie brengen wisselende omgevingstemperaturen de betrouwbaarheid van de traditionele drukverschilmeting (dp) met capillaire buizen in gevaar. Bovendien kunnen de capillaire buizen door mechanische en thermische schokken elke paar maanden beschadigd raken.
Onze ervaring in de praktijk
Geleide-golfradarmeting (Levelflex) in de destillatieoren is het betrouwbare alternatief voor verdringers (conform API2350 – functionele veiligheid) omdat deze niet wordt beïnvloed door dichtheids- en temperatuursveranderingen.
Voorkom foutieve metingen en uitvaltijden bij vacuümdestillatie met een betrouwbaar, nauwkeurig en snel reagerend elektronisch drukverschilmeetsysteem
Nauwkeurige dichtheidsmeting onder praktijkomstandigheden
Nauwkeurige dichtheidsmetingen zijn essentieel voor volumetrische custody transfer-toepassingen en meterproeven. De dichtheid is ook een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de procesvloeistof. Oudere vloeistofdichtheidstransducers vertonen na verloop van tijd afwijkingen en moeten daardoor regelmatig opnieuw worden gekalibreerd. Daarnaast zijn ze gevoelig voor veranderende procesomstandigheden en vloeistofeigenschappen, zoals viscositeit.
Onze ervaring in de praktijk
Een moderne dichtheidsmeter heeft deze nadelen niet. Een moderne dichtheidsmeter garandeert een nauwkeurige dichtheidsmeting onder wisselende praktijkomstandigheden.
Bereik een hogere nauwkeurigheid onder reële procesomstandigheden met de coriolis-flowmeter Promass Q
Zeer hoge meetnauwkeurigheid voor massaflow, dichtheid en temperatuur, met realtimecompensatie voor wisselende procesomstandigheden
Vlotters worden zeer vaak in niveautoepassingen gebruikt vanwege de kosten ervan. Als de dichtheid varieert, is de betrouwbaarheid van de vlotters echter niet optimaal. Ook zijn ze na verloop van tijd gevoelig voor aangroei, waardoor metingen onbetrouwbaar worden. In het ergste geval lopen ze vast en kunnen er geen metingen meer worden uitgevoerd. Dit leidt tot hoge onderhoudskosten omdat ze regelmatig moeten worden schoongemaakt en gedemonteerd. Prooftesten is daarom tijdrovend en lastig.
Onze ervaring in de praktijk
Door uw vlotters te vervangen door trilvorkniveauschakelaars kunt u de beschikbaarheid vergroten en de veiligheid verhogen.
Minder tijd kwijt aan onderhoud, controle en reiniging
Profiteer van zelfcontrolerende instrumenten met SIL3-mogelijkheden (conform API 2350)
Bestaande flowmetertechnologieën, zoals PD (positieve verplaatsing), turbine, VA (variabel gebied) of Rotameter, en DP (drukverschil) - ooit de meest geschikte of enige oplossing voor sommige toepassingen - zijn niet langer de enige keus.
Onze ervaring in de praktijk
Tegenwoordig zijn moderne flowmetertechnologieën als vortex, ultrasoon en coriolis veel betrouwbaardere alternatieven, vooral wanneer het proces van een fabriek moet worden verbeterd. Endress+Hauser biedt een breed scala van verschillende instrumenten.
Intrinsiek veilig
Kostenbesparingen met betrekking tot bekabelingswerk
Bewaak uw tank op een veilige manier en voorkom gevaarlijke overloop met een intelligent systeem dat in staat is om zelf te werken.
Maak kennis met onze expert
"When I meet you as a customer, I really try to understand what are your needs, tasks and processes, before presenting you anything and sharing my experience."
Voordelen
Bij Endress+Hauser staat innovatie hoog in het vaandel, altijd met uw voordelen in het achterhoofd. We zorgen ervoor dat u de beste oplossingen krijgt, terwijl de procesveiligheid gewaarborgd blijft. Ons ervaren technische team helpt u de juiste meters voor uw kritische meetpunten te ontwerpen en selecteren. We geloven in langdurige samenwerkingen en zijn er voor de lange termijn.
287
octrooiaanvragen ingediend in 2018
Besparing van 50%
op de total cost of ownership met een elektronische verschildrukmeter
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
Elektronische verschildruksystemen vervangen traditionele capillaire systemen voor niveaumetingen in een separatievat. Verbetert nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
Ontdek hoe Centauri Technologies LP (uit de VS) bespaarde op onderhoud en kosten door in plaats van traditionele verschildrukmetingen met capillairen onze elektronische verschildruktransmitter te gebruiken.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Veiligheid
Opslag en distributie in de olie- en gasindustrie, veilig en efficiënt
Brand, explosie, vrijkomen van gevaarlijke stoffen… Kies voor veilige meetoplossingen om uw mensen, het milieu en uw assets te beschermen.
Zorg voor procesveiligheid in de gehele waardeketen van aardgas
Maximaliseer de procesveiligheid met onze best passende instrumenten en oplossingen voor aardgas en LNG, waaronder verwerking, transport, opslag en distributie.
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Mijnbouw, mineralen & metalen: Delven naar een duurzame toekomst
Stimuleer efficiëntie bij het bereiken van uw ESG-doelen. Onze producten en expertise verbeteren de verwerking, productie, opslag en distributie van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor een duurzame toekomst.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .